(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
รหัสรุ่น |
---|
EA508SG-11 |
EA508SG-12 |
EA508SG-13 |
EA508SG-14 |
EA508SG-15 |
EA508SG-16 |
EA508SG-17 |
EA508SG-18 |
EA508SG-19 |
EA508SG-20 |
EA508SG-21 |
EA508SG-22 |
EA508SG-23 |
EA508SG-24 |
EA508SG-25 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความจุ | รายละเอียด2 | ขนาดภายใน | ขนาด มิติ ภายใน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,437.00 |
WASHER | 1 ชิ้น | 12 วัน | 0.7 ล | ไม่มีที่จับ | ø 100×100(H)mm | ø 100×100(H)mm | ||
฿ 1,684.00 |
WASHER | 1 ชิ้น | 12 วัน | 1.3 ล | ไม่มีที่จับ | ø 120×120(H)mm | ø 120×120(H)mm | ||
฿ 2,145.00 |
WASHER | 1 ชิ้น | 12 วัน | 2.1 ล | ไม่มีที่จับ | ø 140×140(H)mm | ø 140×140(H)mm | ||
฿ 2,853.00 |
WASHER | 1 ชิ้น | 12 วัน | 3.2 ล | ไม่มีที่จับ | ø 160×160(H)mm | ø 160×160(H)mm | ||
฿ 3,982.00 |
WASHER | 1 ชิ้น | 12 วัน | 4.5 ล | ไม่มีที่จับ | ø 180×180(H)mm | ø 180×180(H)mm | ||
฿ 4,288.00 |
WASHER | 1 ชิ้น | 12 วัน | 6.0 ล | พร้อมมือจับ | ø 200×200(H)mm | ø 200×200(H)mm | ||
฿ 4,884.00 |
WASHER | 1 ชิ้น | 12 วัน | 8.0 ล | พร้อมมือจับ | ø 220×220(H)mm | ø 220×220(H)mm | ||
฿ 6,439.00 |
WASHER | 1 ชิ้น | 12 วัน | 11.0L | พร้อมมือจับ | ø 240×240(H)mm | ø 240×240(H)mm | ||
฿ 7,874.00 |
WASHER | 1 ชิ้น | 12 วัน | 13.0L | พร้อมมือจับ | ø 260×260(H)mm | ø 260×260(H)mm | ||
฿ 10,139.00 |
WASHER | 1 ชิ้น | 12 วัน | 16.0L | พร้อมมือจับ | ø 280×280(H)mm | ø 280×280(H)mm | ||
฿ 12,797.00 |
WASHER | 1 ชิ้น | 12 วัน | 21.0L | พร้อมมือจับ | ø 300×300(H)mm | ø 300×300(H)mm | ||
฿ 16,224.00 |
WASHER | 1 ชิ้น | 12 วัน | 26.0L | พร้อมมือจับ | ø 330×330(H)mm | ø 330×330(H)mm | ||
฿ 19,374.00 |
WASHER | 1 ชิ้น | 12 วัน | 36.0L | พร้อมมือจับ | ø 360×360(H)mm | ø 360×360(H)mm | ||
฿ 24,604.00 |
WASHER | 1 ชิ้น | 12 วัน | 48.0L | พร้อมมือจับ | ø 400×400(H)mm | ø 400×400(H)mm | ||
฿ 29,473.00 |
WASHER | 1 ชิ้น | 12 วัน | 68.0L | พร้อมมือจับ | ø 450×450(H)mm | ø 450×450(H)mm |
คุณสามารถเลือกขนาดได้ตามวัตถุประสงค์
นอกจากนี้ เนื่องจากทำจาก สเตนเลส ไม่เป็น สนิม ง่าย ใช้งานได้อย่างสะอาดเป็นเวลานาน ทนความร้อน และความแข็งแรงได้ดีเยี่ยม
รหัสรุ่น |
---|
EA508SG-11 |
EA508SG-12 |
EA508SG-13 |
EA508SG-14 |
EA508SG-15 |
EA508SG-16 |
EA508SG-17 |
EA508SG-18 |
EA508SG-19 |
EA508SG-20 |
EA508SG-21 |
EA508SG-22 |
EA508SG-23 |
EA508SG-24 |
EA508SG-25 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความจุ | รายละเอียด2 | ขนาดภายใน | ขนาด มิติ ภายใน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,437.00 |
WASHER | 1 ชิ้น | 12 วัน | 0.7 ล | ไม่มีที่จับ | ø 100×100(H)mm | ø 100×100(H)mm | ||
฿ 1,684.00 |
WASHER | 1 ชิ้น | 12 วัน | 1.3 ล | ไม่มีที่จับ | ø 120×120(H)mm | ø 120×120(H)mm | ||
฿ 2,145.00 |
WASHER | 1 ชิ้น | 12 วัน | 2.1 ล | ไม่มีที่จับ | ø 140×140(H)mm | ø 140×140(H)mm | ||
฿ 2,853.00 |
WASHER | 1 ชิ้น | 12 วัน | 3.2 ล | ไม่มีที่จับ | ø 160×160(H)mm | ø 160×160(H)mm | ||
฿ 3,982.00 |
WASHER | 1 ชิ้น | 12 วัน | 4.5 ล | ไม่มีที่จับ | ø 180×180(H)mm | ø 180×180(H)mm | ||
฿ 4,288.00 |
WASHER | 1 ชิ้น | 12 วัน | 6.0 ล | พร้อมมือจับ | ø 200×200(H)mm | ø 200×200(H)mm | ||
฿ 4,884.00 |
WASHER | 1 ชิ้น | 12 วัน | 8.0 ล | พร้อมมือจับ | ø 220×220(H)mm | ø 220×220(H)mm | ||
฿ 6,439.00 |
WASHER | 1 ชิ้น | 12 วัน | 11.0L | พร้อมมือจับ | ø 240×240(H)mm | ø 240×240(H)mm | ||
฿ 7,874.00 |
WASHER | 1 ชิ้น | 12 วัน | 13.0L | พร้อมมือจับ | ø 260×260(H)mm | ø 260×260(H)mm | ||
฿ 10,139.00 |
WASHER | 1 ชิ้น | 12 วัน | 16.0L | พร้อมมือจับ | ø 280×280(H)mm | ø 280×280(H)mm | ||
฿ 12,797.00 |
WASHER | 1 ชิ้น | 12 วัน | 21.0L | พร้อมมือจับ | ø 300×300(H)mm | ø 300×300(H)mm | ||
฿ 16,224.00 |
WASHER | 1 ชิ้น | 12 วัน | 26.0L | พร้อมมือจับ | ø 330×330(H)mm | ø 330×330(H)mm | ||
฿ 19,374.00 |
WASHER | 1 ชิ้น | 12 วัน | 36.0L | พร้อมมือจับ | ø 360×360(H)mm | ø 360×360(H)mm | ||
฿ 24,604.00 |
WASHER | 1 ชิ้น | 12 วัน | 48.0L | พร้อมมือจับ | ø 400×400(H)mm | ø 400×400(H)mm | ||
฿ 29,473.00 |
WASHER | 1 ชิ้น | 12 วัน | 68.0L | พร้อมมือจับ | ø 450×450(H)mm | ø 450×450(H)mm |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง