(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 28/7/2024 to 6:00 29/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category. More information.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

ถุงมือ (การเคลือบผิว โพลียูรีเทน)

ถุงมือ (การเคลือบผิว โพลียูรีเทน)

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA354GD-54

  • ขนาด
    LL
  • วัสดุ
    ส่วน เรซิ่น: โพลียูรีเทน,ส่วนที่เป็นไฟเบอร์: ไนล่อน,โพลีเอสเตอร์
  • ความหนา
    0.8mm
  • น้ำหนัก
    11.5 g (ต่อ PC)
  • สี
    ตัวผลิตภัณฑ์หลัก: สีน้ำเงิน,ข้อมือ: สีเขียว
  • ปริมาณ
    1 คู่
  • ความยาวนิ้วกลาง
    88mm
  • ความยาวรวม
    250mm
  • เส้นรอบวงฝ่ามือ
    210mm
รหัสรุ่น
EA354GD-54
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 247.00

GLOVE 1 ชิ้น 12 วัน

สเปค พื้นฐาน

  • ขนาด
    LL
  • วัสดุ
    ส่วน เรซิ่น: โพลียูรีเทน,ส่วนที่เป็นไฟเบอร์: ไนล่อน,โพลีเอสเตอร์
  • ความหนา
    0.8mm
  • น้ำหนัก
    11.5 g (ต่อ PC)
  • สี
    ตัวผลิตภัณฑ์หลัก: สีน้ำเงิน,ข้อมือ: สีเขียว
  • ปริมาณ
    1 คู่
  • ความยาวนิ้วกลาง
    88mm
  • ความยาวรวม
    250mm
  • เส้นรอบวงฝ่ามือ
    210mm

รายละเอียดสินค้า

· ด้วยการทำให้ เรซิ่น กันลื่น บนฝ่ามือไม่สม่ำเสมอ จะแสดง ความยืดหยุ่น และมีฤทธิ์ กันลื่น สูง
· โพลียูรีเทน ผสมพิเศษใช้เพื่อเสริมกำลังปลายนิ้วซึ่งรับน้ำหนักได้ง่าย
· ส่วนไฟเบอร์เป็นถุงมือถักไร้ตะเข็บที่มีการเย็บ ละเอียด และไม่มีตะเข็บ

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA354GD-54

  • ขนาด
    LL
  • วัสดุ
    ส่วน เรซิ่น: โพลียูรีเทน,ส่วนที่เป็นไฟเบอร์: ไนล่อน,โพลีเอสเตอร์
  • ความหนา
    0.8mm
  • น้ำหนัก
    11.5 g (ต่อ PC)
  • สี
    ตัวผลิตภัณฑ์หลัก: สีน้ำเงิน,ข้อมือ: สีเขียว
  • ปริมาณ
    1 คู่
  • ความยาวนิ้วกลาง
    88mm
  • ความยาวรวม
    250mm
  • เส้นรอบวงฝ่ามือ
    210mm
รหัสรุ่น
EA354GD-54
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 247.00

GLOVE 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1