(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สำหรับงานขัดโลหะ ไม้ และงาน การขัดเงา อื่นๆ
มันเป็น กระดาษ แผ่นดิสก์ วิเศษ
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 75 mm
รหัสสินค้า |
---|
EA162KT-40 |
EA162KT-40A |
EA162KT-60 |
EA162KT-60A |
EA162KT-80 |
EA162KT-80A |
EA162KT-120 |
EA162KT-120A |
EA162KT-180 |
EA162KT-180A |
EA162KT-240 |
EA162KT-240A |
EA162KT-320 |
EA162KT-320A |
EA162KT-400 |
EA162KT-400A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | JAN Code | น้ำหนัก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,716.07 | AIR TOOL | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 4548745164268 | - | ||
฿ 325.58 | ESC AIR TOOL | 5 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 4548745166712 | - | ||
฿ 2,572.93 | ESC AIR TOOL | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 4548745164275 | - | ||
฿ 316.17 | ESC AIR TOOL | 5 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 4548745166729 | - | ||
฿ 2,473.06 | ESC AIR TOOL | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 4548745164282 | - | ||
฿ 303.60 | ESC AIR TOOL | 5 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 4548745166705 | - | ||
฿ 2,371.51 | ESC AIR TOOL | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 4548745164299 | - | ||
฿ 294.03 | ESC AIR TOOL | 5 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 4548745166743 | - | ||
฿ 2,398.11 | AIR TOOL | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 4548745164305 | - | ||
฿ 293.57 | ESC AIR TOOL | 5 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 4548745166736 | - | ||
฿ 2,363.92 | ESC AIR TOOL | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 4548745198324 | - | ||
฿ 293.26 | ESC AIR TOOL | 5 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 4548745166750 | 18 g (1 แพ็ค) | ||
฿ 2,361.65 | ESC AIR TOOL | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 4548745245714 | - | ||
฿ 293.10 | ESC AIR TOOL | 5 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 4548745245691 | - | ||
฿ 2,389.04 | AIR TOOL | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 4548745245721 | - | ||
฿ 292.95 | ESC AIR TOOL | 5 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 4548745245707 | - |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | ส่วนที่เกี่ยวข้อง | สเปค | ชนิดเมจิกเทป |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง