(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·ความยาว - 181 มม
·ความสูง - 91 มม
·น้ำหนัก - 1.05 กก
·ปริมาณการใช้อากาศ - 380L / นาที
·ทาง เต้าเสียบ-Rc (PT) 1/4
· กระดาษ สำรอง -EA162KW-40 ถึง -240, KW-40A ถึง-240A
·ความเร็วในการปฏิวัติขณะไม่ โหลดไฟฟ้า - 9,500 รอบต่อนาที
·การกระทำสองครั้ง
·ขนาด กระดาษ เส้นผ่านศูนย์กลาง 125 มม
· ปั๊มลม ใช้แล้ว - 2.2kw
· กระดาษ ชนิด เมจิก/ตีนตุ๊กแก
·ชื่อ:คลองเลื่อย ตัวเครื่อง
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA162KJ-2 ในชุด เครื่อง เครื่องขัดกระดาษทราย อากาศแบบ Double ActionEA162KJ-2
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง