1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 28/7/2024 to 6:00 29/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category. More information.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

ประแจขันฟรี (ขับเคลื่อนด้วยลม 3/8 "EA157HA

AIR TOOL

ประแจขันฟรี (ขับเคลื่อนด้วยลม 3/8 "EA157HA
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 7,705.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·ไดรฟ์ แบบเหลี่ยม - 3/8
·ความยาว - 130 มม
·ความเร็วในการปฏิวัติไม่ โหลดไฟฟ้า - 300 รอบต่อนาที
·ปริมาณการใช้อากาศ - 120L / นาที
· ความดัน ใช้งาน - 0.6 mpa
· แรงบิด สูงสุด - 27N ·ม
·ความจุ (เส้นผ่านศูนย์กลางของ สลักเกลียว ) -3/8
·ทาง เต้าเสียบ-Rc (PT) 1/4
·น้ำหนักประมาณ 630 กรัม
·ด้วย ตัวเลือกข้อมูล ย้อนกลับ
·ใช้ ปั๊มลม - 1.5 กิโลวัตต์

รหัสสินค้า
EA157HA
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 7,705.00

AIR TOOL 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA157HA ในชุด ประแจขันฟรี (ขับเคลื่อนด้วยลม 3/8 "EA157HA