(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ปืนฉีดทำความสะอาด 900 มล

ปืนฉีดทำความสะอาด 900 มล

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 7,447.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
EA124LA-17
EA124LA-17P
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง รายละเอียด 3 รูปแบบการฉีดพ่น

฿ 7,447.00

WASHER 1 ชิ้น 12 วัน - 3 ประเภท: การฉีดโดยตรง/โฟม/การแพร่กระจาย (เปลี่ยน แพทเทิร์น การพ่นด้วยการเปลี่ยนหัวฉีดแบบ หัวฉีด ปลั๊กอิน)

฿ 8,942.00

WASHER 1 ชิ้น 12 วัน พร้อมปลั๊ก -

สเปค พื้นฐาน

  • รายละเอียด 1
    พร้อม หัวฉีด สั้น
  • เกลียวเชื่อมต่อ
    3/4”NH
  • ความดัน น้ำ รองรับการใช้งาน
    0.27 ถึง 0.4 MPa
  • น้ำหนัก
    700g
  • ขนาด
    ø 100×145mm
  • ความจุ ถังน้ำ
    0.9L
  • วัสดุ ถังน้ำ
    โพลีเอทิลีน

รายละเอียดสินค้า

· ★คุณสามารถ คลองเลื่อย อัตราส่วนการผสมของน้ำยาทำความสะอาดใน ถังน้ำ ได้ด้วยปุ่มหมุน (A·1:128, B·1:64, C·1:32, D·1:20, E·1:10)
· สามารถใช้เป็น หัวฉีดสเปรย์ ได้โดยการถอด ถังน้ำ ออก

รหัสรุ่น
EA124LA-17
EA124LA-17P
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง รายละเอียด 3 รูปแบบการฉีดพ่น

฿ 7,447.00

WASHER 1 ชิ้น 12 วัน - 3 ประเภท: การฉีดโดยตรง/โฟม/การแพร่กระจาย (เปลี่ยน แพทเทิร์น การพ่นด้วยการเปลี่ยนหัวฉีดแบบ หัวฉีด ปลั๊กอิน)

฿ 8,942.00

WASHER 1 ชิ้น 12 วัน พร้อมปลั๊ก -

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1