(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
บรรเทาชาวไร่ชามสีเบจอบอุ่น

บรรเทาชาวไร่ชามสีเบจอบอุ่น

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 310.48 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
RBP-360-WB
RBP-450-WB
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความสูง
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง
(มิลลิเมตร)
ความจุดิน
(L)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
ขนาดด้านล่างของชาวไร่
(มิลลิเมตร)
จำนวนเนื้อหา

฿ 310.48

GARDENING SUPPLIES 1 ชิ้น 19 วัน 150 360 ประมาณ 8.0 4905009221080 754-9911 333 200φ 1 ชิ้น

฿ 446.15

GARDENING SUPPLIES 1 ชิ้น 12 วัน 188 450 ประมาณ 16.0 4905009221158 754-9920 572 250φ 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    ชาวไร่
  • สี
    อื่น ๆ
  • รายละเอียดสี
    สีเบจอบอุ่น
  • วัสดุ
    โพลีโพรพีลีน
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ชิ้น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ชาวไร่ชามที่มีลวดลายคล้ายดินเผาและการ การออกแบบ สวยงามบน พื้นผิว
·โครงสร้าง ตาข่าย ด้านล่างที่ยกขึ้นให้การซึมผ่านของอากาศและการระบายน้ำที่เหนือกว่า
·ยังมีดินจำนวนมากส่งเสริมการเจริญเติบโตของ โคนฟัน ดีเยี่ยม

รหัสรุ่น
RBP-360-WB
RBP-450-WB
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความสูง
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง
(มิลลิเมตร)
ความจุดิน
(L)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
ขนาดด้านล่างของชาวไร่
(มิลลิเมตร)
จำนวนเนื้อหา

฿ 310.48

GARDENING SUPPLIES 1 ชิ้น 19 วัน 150 360 ประมาณ 8.0 4905009221080 754-9911 333 200φ 1 ชิ้น

฿ 446.15

GARDENING SUPPLIES 1 ชิ้น 12 วัน 188 450 ประมาณ 16.0 4905009221158 754-9920 572 250φ 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1