(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ปลายทั้งสองข้างมีซี่โครงพลาสติกเพื่อเพิ่ม คุณสมบัติป้องกันแรงกระแทก
· ระบบ สายยาง ฟอง ยึดอยู่กับที่ เป็นเอกลักษณ์ของ STABILA ทำให้ยากที่จะผิดพลาด(ได้รับสิทธิบัตรของเยอรมัน)
· เครื่องวัดระดับน้ำ อะลูมิเนียม งานละเอียด และมี สเปค
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการวัดความเอียง
รหัสสินค้า |
---|
SL-50N |
SL-120N |
SL-150N |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาว (มิลลิเมตร) | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,100.00 | LEVEL INSTRUMENT | 1 ชิ้น | 12 วัน | 500 | 4954183153007 | 352-8103 | 290 | ||
฿ 2,037.00 | LEVEL INSTRUMENT | 1 ชิ้น | 12 วัน | 1200 | 4954183153045 | 352-8057 | 800 | ||
฿ 3,218.00 | LEVEL INSTRUMENT | 1 ชิ้น | 12 วัน | 1500 | 4954183153052 | 352-8065 | 1350 |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | เกจวัดระดับ | แม่เหล็ก | ไม่มี | ความสูง(มิลลิเมตร) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
ความหนา(มิลลิเมตร) | 21 | สี | สีเหลือง | ความแม่นยำ | ± 0.5 มม./ม. |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง