(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·การ การออกแบบ กะทัดรัดพอดีกับมือ
·รวม โช้ค
รหัสสินค้า |
---|
S13-20N |
S16-35N |
S16-55N |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาว (ม.) | ความกว้างสายวัด (มิลลิเมตร) | การเก็บรักษาในแนวนอน (ม.) | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | น้ำหนัก (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 248.00 | MEASURING TAPE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 2 | 13 | 1.2 | 4954183145743 | 003-2379 | 68 | ||
฿ 450.45 | MEASURING TAPE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 3.5 | 16 | 1.5 | 4954183145767 | 003-2387 | 128 | ||
฿ 647.00 | MEASURING TAPE | 1 ชิ้น | 1 วัน | 5.5 | 16 | 1.5 | 4954183145781 | 003-2395 | 185 |
กำลังโหลด …
ตัวบ่งชี้สเกลวัด | ด้านเดียว | มาตรฐาน | JIS Class 1 | ประเภทผลิตภัณฑ์ | ตัวเครื่อง |
---|---|---|---|---|---|
จอแสดงผล พิทช์ ช์ 455 มม | ที่มีจำหน่าย | ปุ่ม ความหน่วง | NA | โช้ค | ที่มีจำหน่าย |
ประเภทรายละเอียด | กรงเล็บมือถือแบบ ล็อค |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง