(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ตะขอ เคลื่อนย้ายได้ช่วยให้สามารถใช้ เทป สำหรับการวัดได้โดยการเกี่ยวปลายเข้าหรือกดปลายให้ราบกับ พื้นผิว
· เทป วัดทรง แบบกลม ขนาดกะทัดรัดไม่ล็อคแบบพื้นฐาน
รหัสสินค้า |
---|
KF13-20 |
KF16-35 |
KF16-55 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาว (ม.) | ความกว้างสายวัด (มิลลิเมตร) | การเก็บรักษาในแนวนอน (ม.) | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | น้ำหนัก (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 161.42 | CONVEX | 1 ชิ้น | 1 วัน | 2 | 13 | 1.2 | 4954183127091 | 000-1678 | 60 | ||
฿ 386.10 | MEASURING TAPE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 3.5 | 16 | 1.3 | 4954183127107 | 000-1686 | 114 | ||
฿ 444.00 | MEASURING TAPE | 1 ชิ้น | 1 วัน | 5.5 | 16 | 1.3 | 4954183127114 | 000-1694 | 180 |
กำลังโหลด …
ตัวบ่งชี้สเกลวัด | ด้านเดียว | มาตรฐาน | JIS Class 1 | ประเภทผลิตภัณฑ์ | ตัวเครื่อง |
---|---|---|---|---|---|
จอแสดงผล พิทช์ ช์ 455 มม | ที่มีจำหน่าย | ปุ่ม ความหน่วง | NA | โช้ค | ใช่ (ความกว้างของ เทป 16 มม.) |
ประเภทรายละเอียด | กรงเล็บเคลื่อนไหวชนิดฟรี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง