(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·สามารถปรับ เอาต์พุต ของการเชื่อมแบบแมนนวลได้สูงสุด 80 A ที่ 100 V และ 160 A ที่ 200 V
· เอาต์พุต MIG / MAG แบบปรับได้ ตั้งแต่ 50 A ถึง 100 A ที่ 100 V และจาก 50 A ถึง 160 A ที่ 200 V
·ความเร็วป้อน ขดลวด สามารถปรับได้ตามการปรับ เอาต์พุต
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการเชื่อมใน พื้นที่ปฏิบัติงาน
ประเภทผลิตภัณฑ์ | เครื่องจักร การเชื่อมไฟฟ้า | แรงดันไฟฟ้า(V) | 1 เฟส 200 / 1 เฟส 100 |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ISK-SA160W ในชุด เครื่องเชื่อมไฟฟ้า, ชุดเครื่องเชื่อมชนิดกึ่งอัตโนมัติ Skill Arc Pro
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง