(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ปมแปรรูปโดยใช้วัสดุลวดเกรดสูงที่มีความตึงสูงสำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีอายุการใช้งานยาวนานด้วยพลังการตัดสูงและการเจียรนัยที่ยอดเยี่ยม
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการใช้งานนอก พื้นที่ปฏิบัติงาน ในอุตสาหกรรมต่างๆเช่นการเชื่อม เหล็กกล้า ต่อเรือเป็นต้น
·สำหรับขจัด สีรองพื้น สนิม ตะกรัน ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
417198 |
417398 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุ ขน | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) | จำนวนที่มีอยู่ในแพ็กเก็ต A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,794.00 | LSM WHEEL BRUSH WITH SHANK | 1 ชิ้น | 6 วัน | ขดลวด เหล็กกล้า แรงดึงสูง | 4017359391556 | 483-9871 | 133 | 1 ชิ้น | ||
฿ 661.67 | LSM WHEEL BRUSH WITH SHANK | 1 ชิ้น | 10 วัน | ขดลวด สเตนเลส | 4017359391563 | 483-9919 | 130 | 1 ชิ้น |
กำลังโหลด …
เส้นผ่าศูนย์กลางเพลา(มิลลิเมตร) | 6 | ประเภทผลิตภัณฑ์ | แปรงลวดกลม | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) | 75 |
---|---|---|---|---|---|
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางสาย(มิลลิเมตร) | 0.5 | แปรงยาว(มิลลิเมตร) | 15 | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด(รอบต่อนาที) | 25000 |
ความยาว เพลา(มิลลิเมตร) | 30 | ความยาวรวม(มิลลิเมตร) | 43 | วัสดุ | เพลา:เหล็กกล้า |
หมายเหตุ | เมื่อทำงานให้สวมใส่ชุด ชุดป้องกัน เช่นหมวกนิรภัย แว่นตาเซฟตี้ ฯลฯ | จำนวนที่มีอยู่ในแพ็กเก็ต A | 1 ชิ้น |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง