(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·เนื่องจากมีขนาดเล็กและ น้ำหนักเบา จึงใช้งานได้สะดวก
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการใช้งานที่หลากหลายตั้งแต่งานไม้การบิ่น อะลูมิเนียม และการแกะสลักหินไปจนถึงการเชื่อม เหล็กกล้า การกำจัด สนิม และการ แปรงทาสี
รุ่นผลิตภัณฑ์ | ค้อนลม | จำนวนครั้งที่ไม่ โหลดไฟฟ้า(รอบต่อนาที) | 4000 | ปริมาณการใช้อากาศ(m3 / นาที) | 0.55 |
---|---|---|---|---|---|
ความยาวทั้งหมด(มิลลิเมตร) | 264 | ความดันลมขณะใช้งาน(Mpa) | 0.6 | สายยาง เต้าเสียบ | RC1 / 4 |
รหัสของทรัสโก้ | 292-4340 | มวล(ก.) | 2000 | จำนวนที่มีอยู่ในแพ็กเก็ต A | 1 หน่วย |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NFB-25H ในชุด ค้อน ฟลักซ์ อากาศ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง