(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· เครื่องมือ ลมนี้เหมาะสำหรับ งานขัด และ การขัดเงา เงา
· ชนิด ก้านโยก ล็อค นิรภัย (ไม่รวม MRA-PG50290N)
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สำหรับ งานขัด โลหะ การลบมุม งานลับคม/งานเจียรไน และ การขัดเงา
รหัสสินค้า |
---|
MRA-PG40103 |
MRA-PG50290N |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนการหมุนเวียน โหลดไฟฟ้า ฟรี (รอบต่อนาที) | ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) | ปริมาณการใช้อากาศ (ลบ.ม. / นาที) | ทิศทางการ ระบบระบายอากาศ | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | สเปค | หน่วยสั่งซื้อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 12,838.00 | MUB GRINDER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 22000 | 148 | 0.28 | ข้างหน้า | 4526587376957 | 754-2780 | ชนิดตรง เล็ก, ชนิด ก้านโยก , สำหรับ เพลา 6 มม | 1 หน่วย | ||
฿ 11,045.00 | MUB GRINDER | 1 ชิ้น | 12 วัน | 24000 | 173 | 0.3 | ด้าน | 4526587376964 | 754-2844 | ชนิดตรง ก้านโยก สำหรับ เพลา 6 มม | 1 หน่วย |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | ประเภทปกติ | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน หัวจับ(มิลลิเมตร) | 6 | ความดันลม ใช้งาน(Mpa) | 0.6 |
---|---|---|---|---|---|
สายยาง เต้าเสียบ | RC1 / 4 | หน่วยสั่งซื้อ | 1 หน่วย |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง