(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· เครื่องมือ ลมที่เหมาะสำหรับงานตั้งแต่การ งานขัด จนถึงการตกแต่ง
·เป็นแบบ ก้านโยก ล็อค นิรภัย
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการ ลบคม โลหะการ งานขัด งานลับคม/งานเจียรไน และการ การขัดเงา
รหัสสินค้า |
---|
MRA-PG50210 |
MRA-PG502115 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | สเปค | หน่วยสั่งซื้อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 12,613.00 | MUB GRINDER | 1 ชิ้น | 12 วัน | 180 | 4526587376919 | 754-2810 | ประเภท มุม 90 °, ระบบ ก้านโยก , สำหรับเพลา 6 มม | 1 หน่วย | ||
฿ 15,853.00 ฿ 11,149.41 | MUB GRINDER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 200 | 4526587376926 | 754-2828 | ประเภท มุม 115 °, ระบบ ก้านโยก , สำหรับเพลา 6 มม | 1 หน่วย |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | ประเภทปกติ | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน หัวจับ(มิลลิเมตร) | 6 | จำนวนการหมุนเวียน โหลดไฟฟ้า ฟรี(รอบต่อนาที) | 18000 |
---|---|---|---|---|---|
ความดันลม ใช้งาน(Mpa) | 0.6 | ปริมาณการใช้อากาศ(ลบ.ม. / นาที) | 0.28 | ทิศทางการ ระบบระบายอากาศ | ด้านหลัง |
สายยาง เต้าเสียบ | RC1 / 4 | มวล(ก.) | 700 | หน่วยสั่งซื้อ | 1 หน่วย |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง