(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ระบบ อุปกรณ์ควบคุม อิเล็กทรอนิกส์พร้อม กลไก ส่งสัญญาณ 3 สเตจ
·โครงสร้าง ฉนวนกันความร้อน คู่
·ใช้ กลไก"soft start"
·ติดตั้ง กลไก ป้องกัน มอเตอร์ ชนิดการกู้คืนอัตโนมัติ
·มี แกนหมุน ล็อค
·โครงสร้าง อุปกรณ์รองรับท่อ ฐานรอง/แผ่นรอง อะลูมิเนียม แบบรวม การ
รุ่นผลิตภัณฑ์ | เครื่องตัด ขนาดเล็ก | เลื่อย ปลาย ใช้งาน ได้:เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) | 305 | เลื่อย ปลาย ใช้งาน ได้:เส้นผ่าศูนย์กลางรู(มิลลิเมตร) | 25.4 |
---|---|---|---|---|---|
เลื่อย ปลาย ใช้งาน ได้:ความหนาของ ใบมีดลบคม(มิลลิเมตร) | 2 | พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) | 15 | การใช้พลังงาน(W) | 1440 |
ความยาวสายไฟ(ม.) | 3.5 | ความสามารถในการตัด | ความสามารถในการตัด: ท่อสี่เหลี่ยม (90 °) W100 x H100 มม. ท่อสี่เหลี่ยม (45 °) W70 x H70 มม. ท่อกลม (90 °) φ105มม. ท่อกลม (45 °) φ70มม. มุม L (90 °) W100 x H100 มม. L °) W50 x H50 มม | พาวเวอร์ซัพพลาย | AC100 |
คาร์บอน | CB1017 | รหัสของทรัสโก้ | 491-6859 | มวล(ก.) | 16500 |
ไม่มีความเร็วในการหมุน โหลดไฟฟ้า(ขั้นต่ำ -1) | ความเร็วต่ำ: 1,700, ความเร็วปานกลาง: 2,700 ความเร็วสูง: 3,600 | คลองเลื่อย อุปกรณ์เสริม เนื้อหา | ประแจออฟเซ็ต (17 มม.), ประแจ T (17 มม.), ฝาครอบชิปตัด, เลื่อยตัดชิปแท้ (BS-305M), คีมจับเสริม, แผ่นสกรูโลหะ | คุณสมบัติ | ·วิธีการ อุปกรณ์ควบคุม อิเล็กทรอนิกส์และ กลไก ส่งสัญญาณความเร็ว 3 ระดับ ·โครงสร้าง แบบมีฉนวน สองเท่า ·เริ่มต้นอ่อนนำมาใช้ ·มี กลไก ป้องกัน มอเตอร์ ชนิดการกู้คืนอัตโนมัติ ·พร้อมกับ ล็อค แกนหมุน ·โครงสร้าง อุปกรณ์รองรับท่อ ฐานรอง/แผ่นรอง อะลูมิเนียม แบบรวม การ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MCM305GB ในชุด เครื่องตัด หลาย เครื่อง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง