1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

เครื่องตัด ป้องกันฝุ่นละออง (สำหรับงานเหล็ก)

IRS SMALL CUTTING MACHINES

เครื่องตัด ป้องกันฝุ่นละออง (สำหรับงานเหล็ก)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 31/07/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 25,666.81/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· สวิตช์ คู่หลีกเลี่ยงการทำงานด้วยมือเดียวและปลอดภัย
·ชิ้นส่วน แกนหมุน ใบมีดลบคม ปิดสนิทเพื่อความปลอดภัย
· มอเตอร์ ฉนวนกันความร้อน คู่
·สามารถตัดได้อย่างมั่นคงด้วยเส้นเลเซอร์

รหัสสินค้า
IS-HCT185 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 25,666.81

฿ 23,693.03

IRS SMALL CUTTING MACHINES 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน สำหรับงานเหล็ก ประเภทผลิตภัณฑ์ เลื่อยวงเดือน แบบชาร์จไฟ ได้ แรงดันไฟฟ้า(V) AC100
ความลึกตัด(มิลลิเมตร) 0 ถึง 61 การใช้พลังงาน(W) 1300 พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) 14
จำนวนการหมุนเวียน โหลดไฟฟ้า ฟรี(min⁻¹) 3800 JAN Code 4992873145574 รหัสของทรัสโก้ 468-9984
ความยาวสายไฟ(ม.) 3.5 อุปกรณ์เสริม เครื่องมือขอบพิเศษ (IS-185CTDX), ประแจเฉพาะ, คู่มือปรับขนาด, แว่นตานิรภัย

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน IS-HCT185 ในชุด เครื่องตัด ป้องกันฝุ่นละออง (สำหรับงานเหล็ก)