(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· สามารถใช้เส้นผ่านศูนย์กลาง หินเจียร ได้ถึง 38 มม
· รุ่นที่รองรับการใช้งาน การป้องกันเบ็ดเตล็ด
· ประเภทของ คอลเลท (⌀6)
· อัตรากำไรขั้นต้น 5 A
· รวม ตำแหน่งติดตั้ง (M10)
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สำหรับเหล็กเส้นและโครงสร้าง เหล็กกล้า
· สำหรับโลหะ แผ่น และการก่อสร้างฮาร์ดแวร์
· งานโลหะ
· สำหรับ งานขัด การกำจัด สนิม งานลับคม/งานเจียรไน ฯลฯ
รุ่นผลิตภัณฑ์ | ตัวเครื่อง | ความสามารถในการ หัวจับ(มิลลิเมตร) | 6 | ความเร็วในการหมุนไม่ โหลดไฟฟ้า สูงสุด(นาที -1) | 24000 |
---|---|---|---|---|---|
การใช้พลังงาน(W) | 485 | ความยาวสายไฟ(ม.) | 2.7 | อุปกรณ์แหล่งจ่าย(V) | 100 V AC |
ฉนวนกันความร้อน สองชั้น | ไม่รวม | พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) | 5 ก | ความยาวทั้งหมด(มิลลิเมตร) | 399 |
เส้นผ่าศูนย์กลาง หินเจียร(มิลลิเมตร) | 38 | JAN Code | 4930342123067 | รหัสของทรัสโก้ | 479-7400 |
มวล(ก.) | 1900 | อุปกรณ์เสริม | φ6 collet, grindstone shaft, φ38สกรูหินเจียร, แปรงถ่าน (1 ชุด), ชุดประแจ | คาร์บอน | CB1100 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MGS38A2 ในชุด เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน แบบตรง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง