1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แคลมป์ยึด มิเตอร์วัดไฟ แบบดิจิตอล (สำหรับการวัด กระแสไฟฟ้า AC / DC)

KYD TESTERS

แคลมป์ยึด มิเตอร์วัดไฟ แบบดิจิตอล (สำหรับการวัด กระแสไฟฟ้า AC / DC)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 31/07/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 18,868.84/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·สามารถวัดกระแสไฟฟ้าขนาดใหญ่ได้ถึง 2,000 A AC / DC
·มี ฟังก์ชั่น ระงับสูงสุด
· ความละเอียด ขั้นต่ำคือ 0.1 A
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ประหยัด อุปกรณ์แหล่งจ่าย อัตโนมัติ:ประมาณ 10 นาที

รหัสสินค้า
KEW2009R SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 18,868.84

฿ 18,346.17

KYD TESTERS 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ มิเตอร์ดิจิตอล (สำหรับการวัดกระแส AC / DC) แรงดันไฟฟ้ากระแสตรง(V) 1000 กระแสไฟฟ้า(V) 750
ไฟฟ้ากระแสตรง(ก) 2000 กระแสไฟฟ้า(ก) 2000 ความต้านทาน(Ω) 40M
วิธิการตรวจจับ สัญญาณ แก้ไขรูต - ค่าเฉลี่ยรูทจริง (RMS) ความกว้าง(มิลลิเมตร) 105 ความลึก(มิลลิเมตร) 49
ความสูง(มิลลิเมตร) 250 เวลาที่ใช้อย่างต่อเนื่อง 11 ชั่วโมง จอแสดงผลสูงสุด(นับ) 1999
JAN Code 4560187064401 รหัสของทรัสโก้ 479-6446 พาวเวอร์ซัพพลาย แบตเตอรี่ AA (R6P) x 2 ชิ้น (รวมอยู่ด้วย)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ตัวนำ การวัดสูงสุด(มิลลิเมตร) 55 มวล(ก.) 540

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน KEW2009R ในชุด แคลมป์ยึด มิเตอร์วัดไฟ แบบดิจิตอล (สำหรับการวัด กระแสไฟฟ้า AC / DC)