1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แผ่นเหล็กกล้า คั่น "โฟลเตอร์" (ชนิดบางพิเศษ)【2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

แผ่นเหล็กกล้า คั่น "โฟลเตอร์" (ชนิดบางพิเศษ)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 31/07/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 14,911.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ชนิดบางพิเศษมีความหนา 17 มม. จึงสามารถติดตั้งในพื้นที่แคบได้
·แม่เหล็กหายากทรงพลังถูกนำมาใช้เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพการแยกเทียบเท่ากับชนิดมาตรฐาน
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ทำงานเช่นการถอด ชนิดแผ่นเพลท เหล็กออกจากกองและใส่เข้าไปใน เครื่องจักร หรือแยก แผ่นเหล็ก ป้อนแยกต่างหากที่ เต้ารับ ของสายจ่ายอัตโนมัติ

รหัสสินค้า
KF-S10
KF-S15SALE
KF-S20SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความสูง
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(กิโลกรัม)
ใช้ คุณสมบัติ 1 คุณสมบัติ 2

฿ 14,911.00

KAN KANETETEC 1 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

71 วัน 1304544554010185751-28480.6 × 2สำหรับการเอา แผ่น เหล็กที่เรียงซ้อนกันทีละ ผ้าใบแลพแผ่นชีต ดังนั้นจึงสะดวกในการป้อนเข้า เครื่องจักร หรือแยก แผ่น เหล็กทีละ แผ่น และสำหรับการให้อาหารในสายการป้อน แผ่น เหล็กกล้า อัตโนมัติรุ่นบางเฉียบมีความหนา 17 มม. ซึ่งทำให้สามารถติดตั้งในที่แคบได้ แม่เหล็ก สายดิน หายากที่แข็งแกร่งถูกนำมาใช้เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพการแยกที่เทียบเท่ากับผลิตภัณฑ์ รุ่นมาตรฐานจัดแสดงประสิทธิภาพการแยกเช่นเดียวกับ รุ่น มาตรฐาน ผ่านการใช้ แม่เหล็ก สายดิน หายาก

฿ 19,460.00

฿ 14,789.60

KAN1 MAGNETIC SEPARATION 1 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

71 วัน 1854544554010192751-28560.9 x 2ทำงานเช่นเอา ชนิดแผ่นเพลท เหล็กออกจากกองและสอดเข้าไปใน เครื่องจักร หรือแยกชิ้นส่วนที่ป้อนผ่าน แผ่นเหล็ก ที่ เต้ารับ ของสายจ่ายอัตโนมัติบางเฉียบที่มีความหนา 17 มม. ดังนั้นจึงสามารถติดตั้งในพื้นที่แคบได้ แม่เหล็ก สายดิน หายากอันทรงพลังถูกนำมาใช้เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพการแยกเทียบเท่ากับ รุ่นมาตรฐานแม่เหล็ก สายดิน หายากอันทรงพลังถูกนำมาใช้เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพการแยกเทียบเท่ากับ รุ่นมาตรฐาน

฿ 23,380.00

฿ 17,768.80

MAGNETIC SEPARATION 1 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

71 วัน 2404544554010208751-2864-ทำงานเช่นเอา ชนิดแผ่นเพลท เหล็กออกจากกองและสอดเข้าไปใน เครื่องจักร หรือแยกชิ้นส่วนที่ป้อนผ่าน แผ่นเหล็ก ที่ เต้ารับ ของสายจ่ายอัตโนมัติบางเฉียบที่มีความหนา 17 มม. ดังนั้นจึงสามารถติดตั้งในพื้นที่แคบได้ แม่เหล็ก สายดิน หายากอันทรงพลังถูกนำมาใช้เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพการแยกเทียบเท่ากับ รุ่นมาตรฐานแม่เหล็ก สายดิน หายากอันทรงพลังถูกนำมาใช้เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพการแยกเทียบเท่ากับ รุ่นมาตรฐาน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่นผลิตภัณฑ์ คั่น แผ่นเพลท เหล็ก ความกว้าง(มิลลิเมตร) 53 ความลึก(มิลลิเมตร) 17
สังเกต 1 คลองเลื่อย (2 ชิ้น)