(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สายพานสลิงโพลีเอสเตอร์ kito กว้าง 60 มม

สายพานสลิงโพลีเอสเตอร์ kito กว้าง 60 มม

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 2,535.20 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
BSL019-1.5
BSL019-2
BSL019-2.5
BSL019-6
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความยาวโดยรวม
(ม.)
ความยาว สายพาน
(ม.)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 2,535.20

BELT SLINGS 1 ชิ้น 12 วัน 1.5 1.5 4937773521059 485-4179 1030 1 ชิ้น

฿ 2,979.20

BELT SLINGS 1 ชิ้น 19 วัน 2 2 4937773521066 485-4187 1260 1 ชิ้น

฿ 3,398.05

BELT SLINGS 1 ชิ้น 19 วัน 2.5 2.5 4937773521073 485-4195 1490 1 ชิ้น

฿ 6,417.69

BELT SLINGS 1 ชิ้น 14 วัน 6 6 4937773521110 485-4233 3100 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

  • โหลดไฟฟ้า งานสูงสุด(เสื้อ)
    1.9
  • ความกว้าง สายพาน(มิลลิเมตร)
    60
  • ความหนาของ สายพาน(มิลลิเมตร)
    9
  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    สลิงผ้าใบ
  • ฉันยาว(มิลลิเมตร)
    300 มม
  • สเปค
    รูปตาที่ปลายทั้งสองข้าง
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ชิ้น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· สลิงผ้าใบ มีความกว้างที่เหมาะสมและมีเสถียรภาพที่เหนือกว่า
·เนื่องจากส่วนตาที่ปลายทั้งสองข้างแคบลงการทำงานของสลิงจึงทำได้ง่าย
· ความทนทาน โดดเด่นด้วย แผ่นป้องกัน
·ขีด จำกัด การทำงานจะแสดงด้วยเครื่องหมาย จำกัด (สีแดง)
[การประยุกต์ใช้งาน]
·งานสลิง

รหัสรุ่น
BSL019-1.5
BSL019-2
BSL019-2.5
BSL019-6
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความยาวโดยรวม
(ม.)
ความยาว สายพาน
(ม.)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 2,535.20

BELT SLINGS 1 ชิ้น 12 วัน 1.5 1.5 4937773521059 485-4179 1030 1 ชิ้น

฿ 2,979.20

BELT SLINGS 1 ชิ้น 19 วัน 2 2 4937773521066 485-4187 1260 1 ชิ้น

฿ 3,398.05

BELT SLINGS 1 ชิ้น 19 วัน 2.5 2.5 4937773521073 485-4195 1490 1 ชิ้น

฿ 6,417.69

BELT SLINGS 1 ชิ้น 14 วัน 6 6 4937773521110 485-4233 3100 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1