(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เทปฉนวนไฟฟ้า 3M โพลีเอสเตอร์ เบอร์ 74

เทปฉนวนไฟฟ้า 3M โพลีเอสเตอร์ เบอร์ 74

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

(i)ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน
  • เริ่ม :
    ฿ 1,103.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
74-6X66
74-9X66
74-12X66
74-25X66
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ ความจุภายใน

฿ 1,103.00

ELECTRICITY REMOVAL TAPES 1 ชิ้น 1 วัน 6 4562434370334 479-9526 1 ม้วน

฿ 1,708.00

ELECTRICITY REMOVAL TAPES 1 ชิ้น 1 วัน 9 4562434370341 479-9534 1 ม้วน

฿ 2,124.00

ELECTRICITY REMOVAL TAPES 1 ชิ้น 12 วัน 12 4562434370358 479-9500 1 ม้วน

฿ 4,292.00

ELECTRICITY REMOVAL TAPES 1 ชิ้น 1 วัน 25 4562434370365 479-9518 1 ม้วน

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    เทปกาว
  • สี
    สีเหลือง
  • ความยาว(ม.)
    66
  • ความหนา(มิลลิเมตร)
    0.02
  • รายละเอียดสี
    สีเหลือง
  • ความเหนียวแน่น
    2.2N/10mm
  • ความทนต่อแรงดึง
    21N/10mm
  • สเปค
    สอดคล้องตามมาตรฐาน UL (E17385)
  • พิกัดอุณหภูมิ UL(°C)
    130
  • ความจุภายใน
    1 ม้วน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· เทป ฉนวนชนิดบาง
·เทอร์โม พลาสติกประเภทคงรูป/เทอร์โมเซตติง ทำให้สามารถยึดเกาะได้ดี
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับ ฉนวนกันความร้อน ในพื้นที่ขนาดเล็ก

รหัสรุ่น
74-6X66
74-9X66
74-12X66
74-25X66
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ ความจุภายใน

฿ 1,103.00

ELECTRICITY REMOVAL TAPES 1 ชิ้น 1 วัน 6 4562434370334 479-9526 1 ม้วน

฿ 1,708.00

ELECTRICITY REMOVAL TAPES 1 ชิ้น 1 วัน 9 4562434370341 479-9534 1 ม้วน

฿ 2,124.00

ELECTRICITY REMOVAL TAPES 1 ชิ้น 12 วัน 12 4562434370358 479-9500 1 ม้วน

฿ 4,292.00

ELECTRICITY REMOVAL TAPES 1 ชิ้น 1 วัน 25 4562434370365 479-9518 1 ม้วน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1