1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category. More information.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

ริงเกจ เหล็กกล้า จำกัด พร้อม ฝาครอบป้องกัน h7

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 9,051.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

Go and no-go ถูก แบบรวม ด้วย กัน โดย ฝาครอบป้องกัน เพื่อให้ง่ายต่อการ มือจับ เกจวัด โดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการสูญหาย
[คุณสมบัติ]
· ริงเกจ จำกัด คู่สำหรับการเปิดและปิดถูกฝังอยู่ในฝา ครอบ ป้องกัน อะลูมิเนียม
·ทำการวัดด้วยมือเปล่าเนื่องจาก ฝาครอบป้องกัน ให้มาจะช่วยป้องกันสิ่งสกปรกในมือไม่ให้ เกจวัด สกปรก
·ใช้งานง่ายเนื่องจากอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงน้อยที่สุดจากอุณหภูมิ ตัวเครื่อง
· Class ความเผื่อ:H7
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ใช้สำหรับ อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา ของ เพลา

รหัสสินค้า
HKLR5-H7
HKLR6-H7
HKLR7-H7
HKLR8-H7
HKLR9-H7
HKLR10-H7
HKLR11-H7
HKLR12-H7
HKLR13-H7
HKLR14-H7
HKLR15-H7
HKLR16-H7
HKLR17-H7
HKLR18-H7
HKLR19-H7
HKLR20-H7
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว มิติ D
(มิลลิเมตร)

฿ 9,475.67

NGS ANGLE 1 ชิ้น 45 วัน φ5

฿ 9,475.67

NGS ANGLE 1 ชิ้น 45 วัน φ6

฿ 9,475.67

NGS ANGLE 1 ชิ้น 45 วัน φ7

฿ 9,475.67

NGS ANGLE 1 ชิ้น 45 วัน φ8

฿ 9,051.00

NGS ANGLE 1 ชิ้น 46 วัน φ9

฿ 9,475.67

NGS ANGLE 1 ชิ้น 45 วัน φ10

฿ 10,102.84

NGS ANGLE 1 ชิ้น 45 วัน φ11

฿ 10,102.84

NGS ANGLE 1 ชิ้น 45 วัน φ12

฿ 10,102.84

NGS ANGLE 1 ชิ้น 45 วัน φ13

฿ 10,102.84

NGS ANGLE 1 ชิ้น 45 วัน φ14

฿ 10,102.84

NGS ANGLE 1 ชิ้น 45 วัน φ15

฿ 10,730.01

NGS ANGLE 1 ชิ้น 45 วัน φ16

฿ 10,730.01

NGS ANGLE 1 ชิ้น 45 วัน φ17

฿ 10,730.01

NGS ANGLE 1 ชิ้น 45 วัน φ18

฿ 10,730.01

NGS ANGLE 1 ชิ้น 45 วัน φ19

฿ 10,730.01

NGS ANGLE 1 ชิ้น 45 วัน φ20

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ ส่วน เกจวัด:เหล็กเครื่องมือประสม ฝาครอบป้องกัน:อะลูมิเนียม การใช้งาน อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา คุณสมบัติ · ริงเกจ ขีด จำกัด แหวน คู่สำหรับการเปิดและปิดถูกฝังอยู่ในการป้องกันแบบ อะลูมิเนียม ·การวัดสามารถทำได้ด้วยมือเปล่าและไม่มีการปนเปื้อนใด ๆ บนมือจาก เกจวัด เนื่องจากตัวเครื่องมีการป้องกันแบบโค้ง·ไม่มีการแปรผันของอุณหภูมิ เนื่องจากอุณหภูมิ ตัวเครื่อง และจัดการได้อย่างง่ายดาย
สเปค Class ความเผื่อ: H7