(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
คลองเลื่อย ริงเกจ สะดวกสำหรับการทดสอบโดยตรงโดยผ่าน เพลาสไปลน์ เป็นต้น
[คุณสมบัติ]
·คู่ของ ริงเกจ มี ขนาดภายนอก ตาม ขนาด สูงสุดและต่ำสุดที่อนุญาตเป็นข้อมูลอ้างอิง
·สามารถใช้เพื่อให้เข้ากันได้พอดีระหว่างรูและ เพลา
· Class ความเผื่อ:h7 ความแข็ง:HV 653 ถึง 772
· กระบวนการแล็ปปิ้ง (Lapping) การขัดเงา
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ใช้สำหรับ อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา ของ เพลา
รหัสสินค้า |
---|
LR10-H7 |
LR11-H7 |
LR12-H7 |
LR13-H7 |
LR14-H7 |
LR15-H7 |
LR16-H7 |
LR17-H7 |
LR18-H7 |
LR19-H7 |
LR20-H7 |
LR21-H7 |
LR22-H7 |
LR23-H7 |
LR24-H7 |
LR25-H7 |
LR26-H7 |
LR27-H7 |
LR28-H7 |
LR29-H7 |
LR30-H7 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว มิติ D (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางใหญ่ D (มิลลิเมตร) | ความหนา B (มิลลิเมตร) | ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน (ไมโครเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,489.00 | NGS ANGLE | 1 ชิ้น | 46 วัน | φ10 | 32 | 8 | -15 ถึง 0 | ||
฿ 7,719.59 | NGS ANGLE | 1 ชิ้น | 45 วัน | φ11 | 38 | 10 | -18 ถึง 0 | ||
฿ 7,719.59 | NGS ANGLE | 1 ชิ้น | 45 วัน | φ12 | 38 | 10 | -18 ถึง 0 | ||
฿ 7,970.46 | NGS ANGLE | 1 ชิ้น | 45 วัน | φ13 | 38 | 10 | -18 ถึง 0 | ||
฿ 7,970.46 | NGS ANGLE | 1 ชิ้น | 45 วัน | φ14 | 38 | 10 | -18 ถึง 0 | ||
฿ 8,346.76 | NGS ANGLE | 1 ชิ้น | 45 วัน | φ15 | 38 | 10 | -18 ถึง 0 | ||
฿ 8,346.76 | NGS ANGLE | 1 ชิ้น | 45 วัน | φ16 | 45 | 12 | -18 ถึง 0 | ||
฿ 8,597.64 | NGS ANGLE | 1 ชิ้น | 45 วัน | φ17 | 45 | 12 | -18 ถึง 0 | ||
฿ 8,597.64 | NGS ANGLE | 1 ชิ้น | 45 วัน | φ18 | 45 | 12 | -18 ถึง 0 | ||
฿ 9,099.37 | NGS ANGLE | 1 ชิ้น | 45 วัน | φ19 | 45 | 12 | -21 ถึง 0 | ||
฿ 9,099.37 | NGS ANGLE | 1 ชิ้น | 45 วัน | φ20 | 45 | 12 | -21 ถึง 0 | ||
฿ 9,726.53 | NGS ANGLE | 1 ชิ้น | 45 วัน | φ21 | 53 | 14 | -21 ถึง 0 | ||
฿ 9,726.53 | NGS ANGLE | 1 ชิ้น | 45 วัน | φ22 | 53 | 14 | -21 ถึง 0 | ||
฿ 9,977.40 | NGS ANGLE | 1 ชิ้น | 45 วัน | φ23 | 53 | 14 | -21 ถึง 0 | ||
฿ 9,977.40 | NGS ANGLE | 1 ชิ้น | 45 วัน | φ24 | 53 | 14 | -21 ถึง 0 | ||
฿ 10,479.14 | NGS ANGLE | 1 ชิ้น | 45 วัน | φ25 | 53 | 14 | -21 ถึง 0 | ||
฿ 10,479.14 | NGS ANGLE | 1 ชิ้น | 45 วัน | φ26 | 63 | 16 | -21 ถึง 0 | ||
฿ 10,479.14 | NGS ANGLE | 1 ชิ้น | 45 วัน | φ 27 | 63 | 16 | -21 ถึง 0 | ||
฿ 10,479.14 | NGS ANGLE | 1 ชิ้น | 45 วัน | φ28 | 63 | 16 | -21 ถึง 0 | ||
฿ 11,106.31 | NGS ANGLE | 1 ชิ้น | 45 วัน | φ29 | 63 | 16 | -21 ถึง 0 | ||
฿ 11,106.31 | NGS ANGLE | 1 ชิ้น | 45 วัน | φ30 | 63 | 16 | -21 ถึง 0 |
กำลังโหลด …
ความแข็ง(HV) | HV653 ถึง 772 | วัสดุ | เหล็กเครื่องมือประสม | การใช้งาน | อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา |
---|---|---|---|---|---|
คุณสมบัติ | · เกจวัด หนึ่งคู่ที่มีการ การออกแบบ รูปทรง ภายในตามการวัดค่า ความเผื่อ สูงสุดและการวัดค่า ความเผื่อ ขั้นต่ำเพื่อให้สามารถใช้งานร่วมกันได้กับสล็อตและเพลา | สเปค | Class ความเผื่อ: H7 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง