(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· รุ่นมาตรฐาน ที่คำนึงถึงทั้ง ความทนทาน และราคา
·แรงดันไฟฟ้าต่ำช่วยให้ใช้งานได้อย่างปลอดภัย
·มาพร้อมกับ ตัวจับชิ้นงาน นุ่มนวลซึ่งช่วยลดความเมื่อยล้าในระหว่างการทำงานต่อเนื่องเป็นเวลานาน
รหัสสินค้า |
---|
HDC-2035L |
HDC-2070L |
HDC-2100L |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | แรงบิด เอาต์พุต (น·ม) | สกรูที่รองรับการใช้งาน : สกรู ขนาดเล็ก (มิลลิเมตร) | สกรูที่รองรับการใช้งาน : สกรูเกลียวปล่อย (มิลลิเมตร) | แรงบิด สูงสุด (kgf · cm) | ความเร็วในการหมุน (HI) (รอบต่อนาที) | ความเร็วในการหมุน (LO) (รอบต่อนาที) | อุปกรณ์เสริม มาตรฐาน 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 11,922.58 | KIL SCREW DRIVER | 1 ชิ้น | 31 วัน | 0.02 ถึง 0.34 | 1.0 to 2.3 | 1.0 to 2.0 | 0.2 ถึง 3.5 | 1000 | 600 | บิต (หมายเลข 0 × 1, หมายเลข 1 × 1) | ||
฿ 11,852.02 | KIL SCREW DRIVER | 1 ชิ้น | 31 วัน | 0.05 ถึง 0.69 | 1.4 ถึง 2.6 | 1.4-2.3 | 0.5 ถึง 7.0 | 1000 | 600 | ดอก ( No.1x1, No.2x1) | ||
฿ 11,852.02 | KIL SCREW DRIVER | 1 ชิ้น | 31 วัน | 0.10 ถึง 0.98 | 1.6 to 3.0 | 1.6 ถึง 2.6 | 1.0 ถึง 10.0 | 670 | 400 | ดอก ( No.1x1, No.2x1) |
กำลังโหลด …
วิธีการเริ่มต้น | ก้านโยก เริ่มประเภท | การใช้พลังงาน(W) | 25 | ความยาวรวม(มิลลิเมตร) | 205 |
---|---|---|---|---|---|
รองรับการใช้งาน บิต | ø4.0mm | น้ำหนัก(ก.) | 270 | แรงบิด แบบปรับได้ ประเภท | ไม่มีขั้นตอน |
อุปกรณ์เสริม มาตรฐาน 2 | แหวน ตรึง แรงบิด (KC-6), แปรง คาร์บอน 2 ชิ้น (MC50161) | รุ่น รองรับการใช้งาน | สกรู เครื่องนับ SKP-C32HL |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง