1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

เครื่องลบแม่เหล็ก

DEMAGNETIZER

เครื่องลบแม่เหล็ก
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 31/07/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 45,010.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·เหมาะสำหรับ demagnetization เครื่องมือ, คัตเตอร์ demagnetization แผ่นเหล็ก

รหัสสินค้า
2-9539-02 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 45,010.00

฿ 36,008.00

DEMAGNETIZER 1 ชิ้น 35 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ เครื่องลบแม่เหล็ก ประเภทรายละเอียด ประเภทปากกา ความกว้างการล้างอำนาจแม่เหล็กที่มีประสิทธิภาพ φ15.5 × 26
ขนาด(มิลลิเมตร) φ30 × 264 ชื่อ ผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิต เครื่องลบแม่เหล็ก รุ่น ผู้ผลิต KMDP-16A
มวล(กิโลกรัม) 0.3 พาวเวอร์ซัพพลาย แบตเตอรี่ นิกเกิล MH แบบชาร์จไฟได้ / หม้อแปลงกระแสสลับ (ความยาวสายไฟ / 1.9 ม.)

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 2-9539-02 ในชุด เครื่องลบแม่เหล็ก