(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
รหัสรุ่น |
---|
1-4256-13 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | Number of pc(s). included in pkg. | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | จำนวน |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,703.35 ฿ 2,835.71 |
WIPER FOR CLEAN ROOM | 1 แพ็ค |
30 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1 เคส (100 ผ้าใบแลพแผ่นชีต x 30 แพ็ค) |
ที่ปัดน้ำฝนนอนวูฟเวนพร้อมงีบน้อยและการดูดซับที่ดีเยี่ยม
[คุณสมบัติ]
·มีการดูดซับสูงกว่าประเภทอื่น ๆ ผ้าเช็ดทำความสะอาด
·สำหรับการทำความสะอาดในสถานที่ต่างๆซึ่งจะสังเกตเห็นสิ่งสกปรกภายนอกห้องที่สะอาด
·ใช้ได้ทั้งเช็ดเปียกและแห้งใช้สำหรับเช็ดเปียกบ่อยกว่าที่ปัดน้ำฝนอื่น ๆ เนื่องจากมีการดูดซับที่ดี
· วัสดุ:โพลีเอสเตอร์ 30% เรยอน 70%
·วิธีการพับ:พับไตรมาส
·ระดับความสะอาด (สำหรับการอ้างอิง):ประมาณ 1,000
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการทำความสะอาดเฉพาะ จุด ภายนอกห้องที่สะอาด ฯลฯ ในพื้นที่ก่อนการทำความสะอาดการติดตั้ง PCB การประกอบและพื้นที่ เสา กระบวนการแปรรูป อื่น ๆ
รหัสรุ่น |
---|
1-4256-13 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | Number of pc(s). included in pkg. | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | จำนวน |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,703.35 ฿ 2,835.71 |
WIPER FOR CLEAN ROOM | 1 แพ็ค |
30 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1 เคส (100 ผ้าใบแลพแผ่นชีต x 30 แพ็ค) |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
วัตถุ ประเมิน | เงื่อนไข | ค่า |
---|---|---|
นับจำนวน อนุภาค | ในรูปของเหลว | — |
ในอากาศ | 107 ชิ้น / ฟุต³ | |
ประจุไฟฟ้า | นา | 9.33 ppm |
K | — | |
มก. | 2.14 ppm | |
Ca | 8.15 ppm | |
Cl | 5.97 ppm | |
น้ำหนัก | 30 กรัม / ตารางเมตร | |
การดูดซับน้ำ | 226 กรัม / ตารางเมตร | |
ความทนต่อแรงดึง | แนวตั้ง | 6.49 กิโลกรัม |
ตามแนวนอน | 1.09 กิโลกรัม | |
ความหนา | 360 µm |
คำแนะนำสำหรับ Class: 100
มันมีคุณสมบัติการเช็ดที่ยอดเยี่ยมเพราะเส้นใยที่ถูกแบ่งออกจะจับน้ำมันและสิ่งสกปรกบน พื้นผิว เช็ด
การประยุกต์ใช้งาน
เช็ด จอแสดงผล ลิขวิดคริสตัล , พื้นผิวแก้วสำหรับผลึกเหลว, ตัวกรองสีและ เลนส์กล้องถ่ายภาพ เช่นเดียวกับการเช็ดเรซิ่นและโลหะก่อน การเคลือบผิว ฯลฯ
คำแนะนำสำหรับ Class: 100
ที่ปัดน้ำฝนที่อยู่ในตำแหน่งที่ประหยัดระหว่าง ที่ ปัดน้ำฝนผ้า ผ้านอนวูฟเวน และที่ปัดน้ำฝนขนาดเล็กนั้นประหยัดและสามารถใช้กับคลีนรูม Class 100 ได้
การประยุกต์ใช้งาน
นอกจากนี้ยังสามารถใช้สำหรับการทำความสะอาด เครื่องจักร ในห้องที่สะอาดได้ด้วยต้นทุนที่ต่ำนอกจากการ การใช้งาน เป็นที่ปัดน้ำฝนไมโครไฟเบอร์
คำแนะนำสำหรับ Class: 1,000 ถึง 10,000
ประสิทธิภาพการสร้างฝุ่นน้อยกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับไมโครไฟเบอร์และ โพลีเอสเตอร์ ปัดน้ำฝน แต่ประหยัดและสามารถใช้ได้ทั่วโลกในการใช้งานที่หลากหลาย
การประยุกต์ใช้งาน
ไม่ จำกัด ภายใน ห้องคลีนรูม และยังสามารถใช้สำหรับห้องปฏิบัติการที่มีสภาพแวดล้อมปกติสำหรับทำความสะอาดโรงงานและสำหรับเช็ดอุปกรณ์และ ส่วนประกอบ แบบใช้ไฟฟ้า ฯลฯ รวมถึงการใช้งานอื่น ๆ
(หมายเลข ผลิตภัณฑ์) 1-4256-13, (หมายเลข รุ่น ) TRUE-3N, (ขนาด) W250 × D250 มม., (จำนวน) 1 กล่อง (100 ชิ้น / ถุง× 30 ถุง)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง