1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แม่แรงยกของ ด้วยการขันสกรู สำหรับกด

แม่แรงยกของ ด้วยการขันสกรู สำหรับกด
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,487.15/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·สำหรับใช้กับแท่นพิมพ์มีส่วน หัว มีจานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่(FS70P ไม่มี น็อตล็อค)

รหัสสินค้า
FS70P
FS100P
FS150P
FS200P
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสโตรค/ระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
มวล
(ก.)
ต้านทาน โหลดไฟฟ้า
(กิโลนิวตัน)

฿ 1,487.15

SUT SCREW SUPPORT 1 ชิ้น 12 วัน 50〜70970400

฿ 2,125.86

SUT SCREW SUPPORT 1 ชิ้น 1 วัน 70〜1001400400

฿ 2,904.09

SUT SCREW SUPPORT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 100〜1502750600

฿ 4,303.84

SUT SCREW SUPPORT 1 ชิ้น 5 วัน 150〜2005200800

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทรายละเอียด แม่แรงยกของ ด้วยการขันสกรู สำหรับกด วัสดุ S45C รักษาความร้อน ชุบแข็ง
ความแข็ง HRC35〜47 การตกแต่ง การขัดเงา การชุบออกไซด์สีดำ