1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Solid แคลมป์

Solid แคลมป์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,134.99/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· แคลมป์ยึด ตัน สำหรับติด ชนิดแผ่นเพลท จิ๊ก เฉพาะด้าน

รหัสสินค้า
SC1400
SC1600
SC1800
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาว
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ความสูง
(มิลลิเมตร)
บังคับ สลักเกลียว มวล
(ก.)

฿ 1,134.99

SUT SOLID CLAMP 1 ชิ้น 19 วัน 693238M14310

฿ 1,343.23

SUT SOLID CLAMP 1 ชิ้น 19 วัน 804339M16530

฿ 1,518.70

SUT SOLID CLAMP 1 ชิ้น 20 วัน 804339M18510

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทรายละเอียด Solid แคลมป์ วัสดุ S45C การอบชุบ การอบคืนตัว HRC30-35
การขัดเงา ชุบผิวรมดำ