(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·คลองเลื่อย 30 ชิ้น
·ใช้ วัสดุ ผลิตโดย BAHCO ซึ่งเป็น บริษัท ของสวีเดนที่มีประเพณียาวนานกว่า 100 ปี
·มี ความแข็งเกร็ง ยอดเยี่ยมซึ่งรวม ความแข็ง และ ความยืดหยุ่น
·ช่วยให้งาน งานละเอียด และรวดเร็วและเหมาะสำหรับการตัดหนัก
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการ โลหะตัดเฉือนยาก ตัด ยาก เช่น เหล็กกล้าทั่วไป สเตนเลส ฯลฯ
ความยาวโดยรวม(มิลลิเมตร) | 1260 | จำนวน ซี่, แถว, ชุด | 14 | การใช้งาน | เหล็ก / สเตนเลส |
---|---|---|---|---|---|
ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 13 | ความหนา(มิลลิเมตร) | 0.64 | วัสดุ | โคบอลต์ เหล็กกล้าไฮสปีด bimetal |
จำนวนที่มีอยู่ในแพ็กเก็ต A(PC) | 30 | รุ่น รองรับการใช้งาน | ชินไดวะ RB-10, SB-120, RB-120CV, RB-120FV; hitachiCB13FA | JAN Code | 4989999296921 |
รหัสของทรัสโก้ | 474-7976 | มวล(ก.) | 3000 / กล่อง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง