(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
รีล สายลมม้วนเก็บ รอกม้วนสายไฟ ขนาดกะทัดรัด

รีล สายลมม้วนเก็บ รอกม้วนสายไฟ ขนาดกะทัดรัด

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 1,181.13 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
R110FJ
R115FJ
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความยาว สายยาง (มม.) ความ ยาว สายยาง รองรับการใช้งาน
(ม.)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
((ก.)/ คลองเลื่อย)

฿ 1,181.13

SPRINKLER SUPPLIES 1 ชิ้น 12 วัน 10,000 (10 ม.) 10 4975373001748 431-3704 1.2 กก

฿ 1,464.57

SPRINKLER SUPPLIES 1 ชิ้น 10 วัน 15000 (15 ม.) 15 4975373005760 431-3712 1.5 กก

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    เครื่องมือ รดน้ำ
  • ความสูง (mm)
    355
  • ความดัน ใช้งานสูงสุด (mpa)
    0.7
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน x ภายนอก (มม.)
    7.5 × 11
  • ความกว้าง(มิลลิเมตร)
    250
  • ความลึก(มิลลิเมตร)
    122
  • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน สายยาง รองรับการใช้งาน(มิลลิเมตร)
    7.5
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยาง รองรับการใช้งาน(มิลลิเมตร)
    11
  • วัสดุ
    เฟรม ดรัม/ถังน้ำมัน:โพลีโพรพีลีน (PP), โพลิอะซีทัล (Polyacetal), เรซิ่น ABS, สายยาง:เรซิ่น โพลีไวนิลคลอไรด์

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· สายลมม้วนเก็บ ขนาดเล็ก เหมาะที่สุดสำหรับการรดน้ำบนระเบียงและในที่แคบ
·รวม ตะขอ หมุนเพื่อ ตะขอ รอกม้วนสายไฟ บนตาข่าย ฯลฯ
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการรดน้ำ

รหัสรุ่น
R110FJ
R115FJ
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความยาว สายยาง (มม.) ความ ยาว สายยาง รองรับการใช้งาน
(ม.)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
((ก.)/ คลองเลื่อย)

฿ 1,181.13

SPRINKLER SUPPLIES 1 ชิ้น 12 วัน 10,000 (10 ม.) 10 4975373001748 431-3704 1.2 กก

฿ 1,464.57

SPRINKLER SUPPLIES 1 ชิ้น 10 วัน 15000 (15 ม.) 15 4975373005760 431-3712 1.5 กก

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1