(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·อุปกรณ์คอนทราสต์ ขดลวด คอร์/แกน ที่รับเฉพาะโทนสีที่สะอาดแม้ในสภาพแวดล้อมที่มีเสียงดังของสาย ADSL และ LAN
· รุ่น สามารถรับสัญญาณที่สะอาดแม้จะมีเสียงรบกวนจากคอมพิวเตอร์ก็ตาม
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับ สายโทรศัพท์ และ สายไฟ คอร์/แกน แห้ง
·ตรวจสอบ ความนำไฟฟ้า
· พาวเวอร์ซัพพลาย โทรศัพท์ทางไกล
·ตรวจสอบ ขั้วกระแสไฟฟ้า L1 / L2
ประเภทผลิตภัณฑ์ | electroscope | ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 57 (เครื่องส่ง), 47 (เครื่องรับ) | ความลึก(มิลลิเมตร) | 32 (เครื่องส่ง), 35 (เครื่องรับ) |
---|---|---|---|---|---|
ความสูง(มิลลิเมตร) | 64 (เครื่องส่ง), 215 (เครื่องรับ) | ค้นหาระยะทาง(กม.) | 15 | ความทนความดัน ทันที | เครื่องส่ง: 150 V DC |
รหัสของทรัสโก้ | 480-8533 | มวล(ก.) | 278 | คลองเลื่อย เนื้อหา | หูฟังเอียร์โฟน พร้อม เคส ของตัวเอง |
พาวเวอร์ซัพพลาย | ถ่าน 9 V สองชั้น (006P) (รวมอยู่ด้วย) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง