(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
หัวกัด บ่า พร้อมประสิทธิภาพอันน่าทึ่ง
● แอพพลิเคชั่นที่หลากหลาย
ความสามารถในการกัดปาดหน้า การกัดบ่า บ่า งานตัดเซาะร่อง และการคอนทัวร์
ระยะใกล้ดีขึ้นด้วยการเปิดตัวเครื่องตัดขนาดใหญ่
● ผลผลิตที่น่าทึ่ง
บรรลุสภาพการตัดสูงด้วย ตัวเครื่อง ชนิดแข็ง สูง
ความแข็งเกร็ง ในการติดตั้ง เม็ดมีด สูงเนื่องจากช่อง เม็ดมีด เม็ดมีดแบน
● ความแม่นยำ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ที่โดดเด่น
ความต้านทานต่ำและ ความแม่นยำ สูงเนื่องจากปลาย ปลาย
ทั้งด้านล่างและด้านข้างได้รับการประมวลผลด้วย งานละเอียด สูง
● GC4330, GC4340
เกรด CVD สำหรับการกัด เหล็กกล้า เหมาะอย่างยิ่งสำหรับ CoroMill® 490 อเนกประสงค์
การเคลือบผิว inveio ให้ความทนทานต่อการสึกกร่อนที่ดีเยี่ยมและ อายุการใช้งาน เครื่องมือ ที่ยาวนาน
รหัสสินค้า |
---|
490-020HA06-08L |
490-025HA06-08M |
490-032HA06-08M |
490-040HA06-08H |
490-050HA06-08H |
490-050HA06-08M |
490-063HA06-08H |
490-063HA06-08M |
490-080HA06-08M |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม D (φ) | การขัดเงา หมวดหมู่ | จำนวนฟลุต (แผ่น) | Underneck length (ℓ1) (มิลลิเมตร) | ความเร็วเครื่องยนต์สูงสุด n สูงสุด | มวล (กิโลกรัม) | สเปค | การ กระจาย ใบมีดลบคม | ความยาวของโปรแกรม (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 17,620.76 | SDV INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 มม | การตกแต่ง | 2 | 40 | 30000 | 0.9 | พิทช์ (ใบมีดจำนวนน้อย) | แบ่งเท่า ๆ กัน | 95 | ||
฿ 20,272.98 | SDV INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 มม | การประมวลผลหยาบและปานกลาง | 3 | 50 | 30000 | 0.9 | พิทช์ ข้าม (จำนวนใบมีดปานกลาง) | แบ่งเท่า ๆ กัน | 95 | ||
฿ 23,861.29 | SDV INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 32 มม | การประมวลผลหยาบและปานกลาง | 4 | 58 | 30000 | 1 | พิทช์ ข้าม (จำนวนใบมีดปานกลาง) | แบ่งเท่า ๆ กัน | 95 | ||
฿ 28,177.66 | SDV INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 40 มม | การประมวลผลหยาบและปานกลาง | 6 | 58 | 29300 | 1.2 | พิทช์ ครอสพิเศษ (ใบมีดจำนวนมาก) | แบ่งเท่า ๆ กัน | 95 | ||
฿ 35,926.32 | SDV INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 50 มม | การประมวลผลหยาบและปานกลาง | 7 | 58 | 25500 | 1.4 | พิทช์ ครอสพิเศษ (ใบมีดจำนวนมาก) | แบ่งเท่า ๆ กัน | 95 | ||
฿ 30,933.89 | SDV INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 50 มม | การประมวลผลหยาบและปานกลาง | 5 | 58 | 25500 | 1.4 | พิทช์ ข้าม (จำนวนใบมีดปานกลาง) | แบ่งไม่เท่ากัน | 95 | ||
฿ 42,946.91 | SDV INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 63 มม | การประมวลผลหยาบและปานกลาง | 8 | 44 | 22200 | 1.4 | พิทช์ ครอสพิเศษ (ใบมีดจำนวนมาก) | แบ่งเท่า ๆ กัน | 70 | ||
฿ 37,018.41 | SDV INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 63 มม | การประมวลผลหยาบและปานกลาง | 6 | 44 | 22200 | 1.4 | พิทช์ ข้าม (จำนวนใบมีดปานกลาง) | แบ่งไม่เท่ากัน | 70 | ||
฿ 44,715.06 | SDV INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 80 มม | การประมวลผลหยาบและปานกลาง | 8 | 44 | 19400 | 1.6 | พิทช์ ข้าม (จำนวนใบมีดปานกลาง) | แบ่งไม่เท่ากัน | 70 |
กำลังโหลด …
การใช้เครื่องจักร | เครื่องบิน / ด้าน / ร่อง | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า / เหล็กกล้าความแข็งสูง / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ไททาเนียม / ทองแดง / สีทา, น้ำมันชักเงา / เรซิ่น | วิธีการติดตั้ง | ปลั๊กตรงกลาง |
---|---|---|---|---|---|
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d)(มิลลิเมตร) | 48 | วัสดุ ปลาย รองรับการใช้งาน | เคลือบ คาร์ไบด์ | ความลึกตัดสูงสุด (โฆษณา)(มิลลิเมตร) | 5.5 |
ประเภทรายละเอียด | HSK | ขนาด D 5 m(มิลลิเมตร) | 63 | วัตถุให้ความเย็น | ศูนย์น้ำหล่อเย็นผ่าน |
มุม ตัด (κr)(°) | 90 | ขนาด ปลาย(มิลลิเมตร) | 8 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง