1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องเชื่อมไฟฟ้า, ทังสเตน WELDCRAFT, ซีเรียม 2%【10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

เครื่องเชื่อมไฟฟ้า, ทังสเตน WELDCRAFT, ซีเรียม 2%
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,910.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ทังสเตนคุณภาพสูงสุดคัดเลือกจากผลการทดสอบจริงโดย WELDCRAFT ซึ่งเป็นผู้ผลิตที่มีความเชี่ยวชาญด้านหัวเชื่อม TIG มานานมากกว่า 40 ปี

รหัสสินค้า
WC018X6
WC040X7
WC116X6
WC332X6
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลาง อิเล็กโทรด
(มิลลิเมตร)
ความยาว
(มิลลิเมตร)

฿ 999,999,999.00

WCR TUNGSTEN ELECTRODE 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

ขอราคา 3.2150

฿ 1,910.00

WCR TUNGSTEN ELECTRODE 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

12 วัน 1175

฿ 1,947.00

WCR TUNGSTEN ELECTRODE 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

11 วัน 1.6150

฿ 4,154.00

WCR TUNGSTEN ELECTRODE 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

11 วัน 2.4150

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่นผลิตภัณฑ์ ไฟฉายเชื่อมชิ้นส่วน ปริมาณ(ชิ้น / กล่อง) 10 คุณสมบัติ ผสมซีเรียม 2.0% เหมาะสำหรับการเชื่อม DC สามารถใช้สำหรับการเชื่อม AC ได้ คุณสมบัติการเริ่ม Arc Start ดีเยี่ยมที่กระแสไฟฟ้าต่ำ ใช้อิเล็กโทรดน้อยกว่าเมื่อเทียบกับแบบทังสเตนผสมทอเรียม (ตัวเลือกนอกจากทังสเตนผสมทอเรียม)
กระแสไฟฟ้า อินเวอร์เตอร์ DC, AC วัสดุ หลักที่ใช้บังคับ เหล็กกล้าคาร์บอน, สแตนเลส, นิกเกิลอัลลอย, ไททาเนียม, ทองแดง, (อลูมิเนียม, แมกนีเซียม) อัตราส่วน ทังสเตน 97.3%, ซีเรียม 1.80 - 2.20%, อื่นๆ 0.5%
ออกไซด์ อิเล็กโทรดแบบทังสเตน มาตรฐาน (ISO 6848: 2004) WCe20