(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เทปกาว โพลีไอไมด์ 360 A series

เทปกาว โพลีไอไมด์ 360 A series

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

  • เริ่ม :
    ฿ 1,623.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

Catalog

รหัสรุ่น
1-1577-01
1-1577-02
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความหนา
(มิลลิเมตร)
ความเหนียวแน่น ทนต่อแรงดันไฟฟ้า
(V)
ชื่อ ผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิต หมายเลข รุ่น ผู้ผลิต เนื้อหาสุทธิ

฿ 1,623.00

MASKING TAPES(FOR HEAT-RESIST 1 ชิ้น 19 วัน 0.053 4.0 N / 19 มม 8000 เทปกาว 360 A 0.053 t 360 ก 0.053 ต 1 ม้วน

฿ 2,437.00

MASKING TAPES(FOR HEAT-RESIST 1 ชิ้น 19 วัน 0.08 4.4 N / 19 มม 11000 เทปกาว 360 A 0.08 t 360 ก 0.08 ต 1 ม้วน

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    เทปกาว
  • สี
    สีน้ำตาลตาม
  • ความกว้าง(มิลลิเมตร)
    19
  • ความยาว(ม.)
    20
  • รายละเอียดสี
    สีน้ำตาล
  • คุณสมบัติ
    ผลิตภัณฑ์ มีคุณสมบัติเป็น ความเป็นฉนวนไฟฟ้า และ ทนความร้อน ได้ดีเยี่ยมเหมาะสำหรับฉนวนอิเล็กโทรดของแบตเตอรี่สำรองลิเธียมไอออน
  • วัสดุฐาน
    ฟิล์ม โพลีไอไมด์
  • วัสดุ สารทำปฏิกริยา กาว
    อะคริลิค
  • ยืด(%)
    65
  • เชิงอรรถ
    ราคาต่อ 1 ม้วน
  • ความหน่วงไฟ
    เหมาะสำหรับ UL510FRE34833
  • อุณหภูมิทนความร้อน(°C)
    180
  • เนื้อหาสุทธิ
    1 ม้วน

รายละเอียดสินค้า

เทปทำด้วยฟิล์มโพลีอิไมด์ทนความร้อนสูงเป็นวัสดุฐาน
[คุณสมบัติ]
· ผลิตภัณฑ์ มีคุณสมบัติเป็น ความเป็นฉนวนไฟฟ้า และ ทนความร้อน ได้ดีกว่า
·เหมาะสำหรับฉนวนแบตเตอรี่สำรองลิเธียมไอออน
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการปิดกั้นความร้อนในสายการผลิตชิ้นส่วนไฟฟ้า
·สำหรับ ความเป็นฉนวนไฟฟ้า ทนความร้อน ความร้อน

รหัสรุ่น
1-1577-01
1-1577-02
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความหนา
(มิลลิเมตร)
ความเหนียวแน่น ทนต่อแรงดันไฟฟ้า
(V)
ชื่อ ผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิต หมายเลข รุ่น ผู้ผลิต เนื้อหาสุทธิ

฿ 1,623.00

MASKING TAPES(FOR HEAT-RESIST 1 ชิ้น 19 วัน 0.053 4.0 N / 19 มม 8000 เทปกาว 360 A 0.053 t 360 ก 0.053 ต 1 ม้วน

฿ 2,437.00

MASKING TAPES(FOR HEAT-RESIST 1 ชิ้น 19 วัน 0.08 4.4 N / 19 มม 11000 เทปกาว 360 A 0.08 t 360 ก 0.08 ต 1 ม้วน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

โพลีไอไมด์ เทปกาว

โพลีไอไมด์ เทปกาว ลักษณะภายนอก

โพลีไอไมด์ เทปกาว ลักษณะภายนอก

วัสดุ: วัสดุฐาน / โพลีไอไมด์ ฟิล์ม กาว / อะคริลิค ชนิด
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า: 11 kV (1-1577-02)
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า: 8 kV (1-1577-01)
อุณหภูมิทนความร้อน: 180°C
stretchability: 65%
ความทนไฟ: ผลิตภัณฑ์ รองรับการใช้งาน UL510FR E34833
ความหนา: 0.08 มม. (1-1577-02)
ความหนา: 0.053 มม. (1-1577-01)
ความกว้าง×ความยาว: 19 มม. × 20 ม
แรง กาว: 4.4 N / 19 มม. (1-1577-02)
แรง กาว: 4 N / 19 มม. (1-1577-01)