(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
สามารถเชื่อมต่อโดยตรงกับ ตัวเครื่อง ไฟฉายด้วย หัวฉีด ฉนวนไฟฟ้า แบบฝัง
[การประยุกต์ใช้งาน]
ชิ้นส่วนสำหรับงานเชื่อม
รุ่นผลิตภัณฑ์ | ไฟฉายเชื่อมชิ้นส่วน | รุ่น รายละเอียด | รูขนาดเล็ก | กระแสไฟฟ้า | สำหรับ 180 A / สำหรับ 200 A |
---|---|---|---|---|---|
เส้นผ่าศูนย์กลางเล็กน้อย(มิลลิเมตร) | 13 | เส้นผ่านศูนย์กลางหลัก B(มิลลิเมตร) | 19 | ความยาวลิตร(มิลลิเมตร) | 75 |
สังเกต | - | ไฟฉายหลักที่ใช้งานได้(□ อุปกรณ์รองรับท่อ คบเพลิง 4 นิ้วและ 3 นิ้ว / ■ อุปกรณ์รองรับท่อ 4 นิ้วและ 1 นิ้ว) | YT-18CS (BCD) □ YT-18DS (B) □ YT-18ES ■ YT-20CS (B) □ YT-20DS (B) □ YT-20ES ■ | ใช้ | สำหรับ CO2 / MAG |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TGN01208 ในชุด เครื่องเชื่อมไฟฟ้า, หัวฉีด (CO₂/MAG) สำหรับ 180A/200A, ชนิดเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเล็ก
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง