1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องเชื่อมไฟฟ้า, ชนิดทังสเตนอิเล็กโทรด Lantana (สำหรับ DC TIG)【10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

เครื่องเชื่อมไฟฟ้า, ชนิดทังสเตนอิเล็กโทรด Lantana (สำหรับ DC TIG)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,545.59/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· อิเล็กโทรด ชนิดแลนทานา (สำหรับ TIG ไฟฟ้ากระแสตรง )
[การประยุกต์ใช้งาน]
สำหรับงานเชื่อม

รหัสสินค้า
YN10L2S
YN16L2S
YN24L2S
YN32L2S
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลางหลัก
(มิลลิเมตร)

฿ 1,867.00

PYS TUNGSTEN ELECTRODE 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 1.0

฿ 1,545.59

PYS TUNGSTEN ELECTRODE 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 1.6

฿ 2,721.52

TUNGSTEN ELECTRODE 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

4 วัน 2.4

฿ 5,073.41

PYS TUNGSTEN ELECTRODE 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 3.2

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่นผลิตภัณฑ์ ไฟฉายเชื่อมชิ้นส่วน ความยาวลิตร(มิลลิเมตร) 150 สังเกต กับลันทานา 2% เสถียรภาพของอาร์คสามารถรักษาได้เป็นเวลานานและมีความสามารถในการรีสตาร์ทสูง
ชื่อเล่น แลนทานัม