1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องเชื่อมไฟฟ้า, TIG Torch ชนิดหัวยาว

เครื่องเชื่อมไฟฟ้า, TIG Torch ชนิดหัวยาว
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 673.55/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

หัวฉีด ฉีดยาวสำหรับไฟฉาย TIG
การประยุกต์ใช้งาน: สำหรับงานเชื่อม
กระแสไฟฟ้า: สำหรับ 150 ถึง 300 A

รหัสสินค้า
TGN00816
TGN01106
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลางเล็กน้อย
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางหลัก B
(มิลลิเมตร)
จำนวน

฿ 673.55

PYS WELDING NOZZLE 1 ชิ้น 3 วัน 812หมายเลข 5 L

฿ 673.55

PYS WELDING NOZZLE 1 ชิ้น 6 วัน 1115หมายเลข 7 L

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่นผลิตภัณฑ์ ไฟฉายเชื่อมชิ้นส่วน กระแสไฟฟ้า สำหรับ 150 A ถึง 300 A เส้นผ่าศูนย์กลางใหญ่ C(มิลลิเมตร) 19
ความยาวลิตร(มิลลิเมตร) 82 หลักไฟฉายที่ใช้งานได้ไฟฉายสีแดง TIG(□ อุปกรณ์รองรับท่อ ไฟฉายขนาด 1 นิ้วและ 2 นิ้ว) YT-15TS TP (TP □· TSF □), YT-15TS □ แท็บ (C), YT-15TS AD TAD, YT-20TS □ (TSF □), YT-20TS AD TAD / TAG (H), YT-30TS2 , YT-30TS2TAG (H), YT-30TSW □ (TPW □) ไฟฉายขนาด 8 นิ้ว(□ อุปกรณ์รองรับท่อ ไฟฉายขนาด 1 นิ้วและ 2 นิ้ว) YT-158T (TF · TP), YT-208T (TG · TF · TPW), YT-308TW (TPW)