(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ประเภท Demi-Ace DS (แบบใช้ครั้งเดียว)

ประเภท Demi-Ace DS (แบบใช้ครั้งเดียว)

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

  • เริ่ม :
    ฿ 8,215.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
DS-N075
DS-N150
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ปริมาณน้ำบริสุทธิ์ มาตรฐาน
(L / ชั่วโมง)
ความสูง
(มิลลิเมตร)
สาย Trusco น้ำหนัก
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 8,215.00

DEIONIZATION & PURE WATER 1 ชิ้น 40 วัน 7.5 304 458-4538 970 1 หน่วย

฿ 9,893.67

DEIONIZATION & PURE WATER 1 ชิ้น 40 วัน 15 529 458-4546 1740 1 หน่วย

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    อื่น ๆ
  • รายละเอียดประเภท ผลิตภัณฑ์
    เครื่องจักร ทำน้ำบริสุทธิ์ (แบบใช้แล้วทิ้ง)
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก(มิลลิเมตร)
    φ82
  • เอาต์พุต ใช้ได้สูงสุด
    0.3 MPa หรือน้อยกว่า
  • อุณหภูมิการใช้งานสูงสุด
    35°C
  • สเปค
    ตัวเครื่อง หลักเท่านั้น (สำหรับการซื้อใหม่ต้องใช้ คลองเลื่อย สายยาง DS ขายปลีก/แยกจำหน่าย)
  • ลักษณะเฉพาะ
    เมื่อความสามารถของ สารกรองเรซิ่น หายไปสีของ เรซิ่น จะเปลี่ยนไปเพื่อระบุว่าจำเป็นต้องเปลี่ยนใหม่
  • การประยุกต์ใช้งาน
    การผลิตน้ำบริสุทธิ์ในห้องปฏิบัติการ
  • จำนวนเนื้อหา
    1 หน่วย

รายละเอียดสินค้า

เมื่อประสิทธิภาพของ สารกรองเรซิ่น หมดลงสีของ เรซิ่น จะเปลี่ยนไปเพื่อให้ทราบว่าควรเปลี่ยนเมื่อใดสำหรับผลิตน้ำบริสุทธิ์ในห้องปฏิบัติการ

รหัสรุ่น
DS-N075
DS-N150
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ปริมาณน้ำบริสุทธิ์ มาตรฐาน
(L / ชั่วโมง)
ความสูง
(มิลลิเมตร)
สาย Trusco น้ำหนัก
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 8,215.00

DEIONIZATION & PURE WATER 1 ชิ้น 40 วัน 7.5 304 458-4538 970 1 หน่วย

฿ 9,893.67

DEIONIZATION & PURE WATER 1 ชิ้น 40 วัน 15 529 458-4546 1740 1 หน่วย

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

การใช้

● การผลิต น้ำบริสุทธิ์ ในห้องปฏิบัติการ

สเปค

● ความดัน ใช้งานสูงสุด: 0.3 mpa หรือน้อยกว่า
● อุณหภูมิการทำงานสูงสุด: 35°C
● ตัวเครื่อง หลักเท่านั้น (ต้องใช้ คลองเลื่อย สายยาง DS แยกต่างหากสำหรับการติดตั้งใหม่)