(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
รถเข็น คอลเลกชันประเภท Z

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 6,298.96 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
SH-29E-B
SH-29E-G
SH-29E-R
SH-29E-Y
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง สี JAN Code รหัสของทรัสโก้ กำลังการผลิตภายใน

฿ 6,298.96

DUST WAGONS 1 ชิ้น 40 วัน สีน้ำเงิน 4546678001520 457-7116 1 หน่วย

฿ 6,298.96

DUST WAGONS 1 ชิ้น 40 วัน สีเขียว 4546678001537 457-7124 1 หน่วย

฿ 6,298.96

DUST WAGONS 1 ชิ้น 40 วัน สีแดง 4546678001551 457-7132 1 หน่วย

฿ 6,298.96

DUST WAGONS 1 ชิ้น 40 วัน สีเหลือง 4546678001544 457-7141 1 หน่วย

สเปค พื้นฐาน

  • รุ่นผลิตภัณฑ์
    รถบรรทุกฝุ่น
  • ใช้
    คลังเก็บถังขยะ
  • รถบรรทุกฝุ่น
    ถุงพลาสติก สำหรับเกวียนฝุ่น
  • ที่ดินริมถนน(มิลลิเมตร)
    420
  • ความลึก(มิลลิเมตร)
    420
  • ความสูง(มิลลิเมตร)
    820
  • ตัวเครื่อง / ตัวเลือก
    ตัวผลิตภัณฑ์
  • มวล(ก.)
    5000
  • คุณสมบัติ
    เมื่อไม่ใช้ ผลิตภัณฑ์ สามารถถอดถุงออกเพื่อเปิดใช้งานซ้อนเฉพาะ เฟรม สำหรับจัดเก็บ
  • วัสดุ เฟรม
    เหล็กกล้า
  • วัสดุ ลูกล้อ
    ทำจาก ยาง (50 มม.)
  • วัสดุ ถุง
    โพลีเอสเตอร์
  • ความจุโหลดสูงสุด(กิโลกรัม)
    ประมาณ 50
  • กำลังการผลิตภายใน
    1 หน่วย

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·กระเป๋าสามารถถอดออกได้และ เฟรม พับเก็บเมื่อไม่ใช้งาน
·ขยะสามารถคัดแยกเป็นสีถุงได้ 4 สี:ฟ้าเขียวแดงและเหลือง
[การประยุกต์ใช้งาน]
·จัดเรียงเป็น 4 สี
·การรวบรวมและการขนส่งขยะ ฯลฯ

รหัสรุ่น
SH-29E-B
SH-29E-G
SH-29E-R
SH-29E-Y
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง สี JAN Code รหัสของทรัสโก้ กำลังการผลิตภายใน

฿ 6,298.96

DUST WAGONS 1 ชิ้น 40 วัน สีน้ำเงิน 4546678001520 457-7116 1 หน่วย

฿ 6,298.96

DUST WAGONS 1 ชิ้น 40 วัน สีเขียว 4546678001537 457-7124 1 หน่วย

฿ 6,298.96

DUST WAGONS 1 ชิ้น 40 วัน สีแดง 4546678001551 457-7132 1 หน่วย

฿ 6,298.96

DUST WAGONS 1 ชิ้น 40 วัน สีเหลือง 4546678001544 457-7141 1 หน่วย

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1