(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

เครื่องตัดโลหะแผ่น แต่งกิ่ง น้ำหนักเบา ความยาวรวม (มม.) 450/630

เครื่องตัดโลหะแผ่น แต่งกิ่ง น้ำหนักเบา ความยาวรวม (มม.) 450/630

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 4,982.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
2510
2520
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความยาวทั้งหมด
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)

฿ 4,982.00

GARDENING SHEARS 1 ชิ้น 12 วัน 450 4006457025104 442-4972 530

฿ 6,173.00

GARDENING SHEARS 1 ชิ้น 12 วัน 630 4006457025203 442-4981 630

สเปค พื้นฐาน

  • รุ่นผลิตภัณฑ์
    กรรไกร ตัด แต่ง
  • ความยาวของคมตัด(มิลลิเมตร)
    160
  • คุณสมบัติ
    กรรไกร ตัดขนน้ำหนักเบาอย่างน่าประหลาดใจมือจับ ทำจากไม้ อ่อนและ จับ ง่ายเหมาะที่สุดสำหรับการใช้งานในระยะยาวเหล็กกล้า เยอรมันที่ใช้มีทั้ง ความหนืด และความแข็งซึ่งทำให้เหมาะที่สุดสำหรับ เครื่องมือ
  • ใช้
    สำหรับการตัดแต่งและตัดแต่งกิ่งไม้ใน ในสวน และพุ่มไม้
  • วัสดุ
    ใบมีดลบคม เหล็กกล้า เกรด สูง ( การเคลือบผิว โครเมี่ยม )

รายละเอียดสินค้า

เครื่องตัดโลหะแผ่น แต่งกิ่งที่เบาอย่างน่าประหลาดใจด้ามจับ ทำจากไม้ มีความอบอุ่นและถือง่ายเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานต่อเนื่องเป็นเวลานานเหล็กกล้า เยอรมันที่ใช้มีความเหนียวและแข็งทำให้เป็น วัสดุ เหมาะสมที่สุดสำหรับ เครื่องมือสำหรับการตัดแต่งกิ่งไม้ใน ในสวน และการตัดแต่งพุ่มไม้

รหัสรุ่น
2510
2520
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความยาวทั้งหมด
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)

฿ 4,982.00

GARDENING SHEARS 1 ชิ้น 12 วัน 450 4006457025104 442-4972 530

฿ 6,173.00

GARDENING SHEARS 1 ชิ้น 12 วัน 630 4006457025203 442-4981 630

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1