(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ถุงมือยางไนไตร, Sol-Vex 275 (หลังมือไม่เคลือบ)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 175.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
275-L
275-LL
275-M
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขนาด บริเวณฝ่ามือ
(ซม.)
ความยาวของนิ้วกลาง
(ซม.)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 176.00

NITRILE RUBBER GLOVES 1 ชิ้น 10 วัน L 22 8 4907026194842 360-0955 75 1 คู่

฿ 209.35

NITRILE RUBBER GLOVES 1 ชิ้น 10 วัน LL 24.0 8.5 4907026194859 360-0963 80 1 คู่

฿ 175.00

NITRILE RUBBER GLOVES 5 ชิ้น 5 วัน M 20.0 7.5 4907026194835 360-0971 70 1 คู่

สเปค พื้นฐาน

  • รุ่นผลิตภัณฑ์
    ยางไนไตรล์
  • สเปค
    ยาว
  • การใช้งานตามวัตถุประสงค์
    ทนน้ำมัน / ตัวทำละลาย ต้านทาน
  • มาตรฐาน
    JIS
  • สี
    สีเขียว
  • ความยาวทั้งหมด(ซม.)
    34
  • ความหนา(มิลลิเมตร)
    0.4
  • วัสดุ พื้นผิว
    ยางไนไตรล์ (NBR)
  • วัสดุ บุ ด้าน เคลือบฉนวน
    ฝ้าย
  • สเปค
    ผลิตภัณฑ์ รองรับการใช้งาน JIS T8116
  • จำนวนเนื้อหา
    1 คู่

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ถุงมือ หนาปานกลางทนต่อน้ำมันและสารเคมี
·ทนต่อการเจาะและรอยขีดข่วนได้ดีเยี่ยมและสามารถใช้งานได้เป็นเวลานาน
·ยังทนต่อสารเคมีหลากหลายประเภท
·ด้านหลังเป็นฝูง
[การประยุกต์ใช้งาน]
·การผลิตยานยนต์
·งาน งานโลหะ
·การจัดการสารเคมี
·การจัดการไก่หมูเนื้อวัวและเนื้อสัตว์ที่มีไขมันอื่น ๆ

รหัสรุ่น
275-L
275-LL
275-M
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขนาด บริเวณฝ่ามือ
(ซม.)
ความยาวของนิ้วกลาง
(ซม.)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 176.00

NITRILE RUBBER GLOVES 1 ชิ้น 10 วัน L 22 8 4907026194842 360-0955 75 1 คู่

฿ 209.35

NITRILE RUBBER GLOVES 1 ชิ้น 10 วัน LL 24.0 8.5 4907026194859 360-0963 80 1 คู่

฿ 175.00

NITRILE RUBBER GLOVES 5 ชิ้น 5 วัน M 20.0 7.5 4907026194835 360-0971 70 1 คู่

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1