(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

ถุงมือยางไนไตร ไตรกัน น้ำมัน (แบบแข็ง)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 229.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
565-L
565-LL
565-M
565-S
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขนาด ความยาวทั้งหมด
(ซม.)
บริเวณฝ่ามือ
(ซม.)
ความยาวของนิ้วกลาง
(ซม.)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 243.00

NITRILE RUBBER GLOVES 1 ชิ้น 1 วัน L 26.0 23.0 8.4 4907026056560 324-6990 98 1 คู่

฿ 259.78

NITRILE RUBBER GLOVES 1 ชิ้น 10 วัน LL 26.0 24.0 8.6 - 474-6678 104 1 คู่

฿ 229.00

NITRILE RUBBER GLOVES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน M 25.5 21.5 7.8 4907026056546 324-7007 93 1 คู่

฿ 229.00

NITRILE RUBBER GLOVES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน S 25 20.0 7.2 4907026056522 324-7015 88 1 คู่

สเปค พื้นฐาน

  • รุ่นผลิตภัณฑ์
    ยางไนไตรล์
  • สเปค
    ยาว
  • การใช้งานตามวัตถุประสงค์
    ทนน้ำมัน / ตัวทำละลาย ต้านทาน
  • สี
    สีเขียว
  • ความหนา(มิลลิเมตร)
    1.5
  • วัสดุ พื้นผิว
    ยางไนไตรล์ (NBR)
  • วัสดุ บุ ด้าน เคลือบฉนวน
    ผ้าฝ้าย 70% โพลีเอสเตอร์ 30%
  • ใช้
    งานผลิตโลหะและเครื่องจักร.งานวิศวกรรมโยธาและงานก่อสร้าง.งานประมงงานเกษตร ฯลฯ
  • จำนวนเนื้อหา
    1 คู่

รายละเอียดสินค้า

ถุงมือ ชนิดแข็งมีประโยชน์สำหรับงานต่างๆที่ใช้ น้ำมัน
[คุณสมบัติ]
·ทำจาก ยางไนไตรล์ ที่ทนต่อ น้ำมัน รอยขีดข่วนรอยขีดข่วนและการเจาะได้ดีเยี่ยม
·กระบวนการกันลื่นพิเศษ (ไมโครฟินิช) ช่วยป้องกันการลื่นไถลแม้จะโดนน้ำหรือ น้ำมัน และให้การ ตัวจับชิ้นงาน ดีเยี่ยม
· เคลือบฉนวน ถุงมือนี้ใช้การถักแบบไร้รอยต่อที่ปลายนิ้วและถุงมือชนิดแข็งได้รับการกำจัดกลิ่นเพื่อ อุปกรณ์ควบคุม กลิ่น
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะสมที่สุดสำหรับงานที่ใช้ น้ำมัน ในการผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักรงานโลหะและ เครื่องจักร ฯลฯ
·เหมาะสมที่สุดสำหรับการก่อสร้างวิศวกรรมโยธาการบำบัด ของเสีย และสภาพการทำงานที่รุนแรงอื่น ๆ

รหัสรุ่น
565-L
565-LL
565-M
565-S
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขนาด ความยาวทั้งหมด
(ซม.)
บริเวณฝ่ามือ
(ซม.)
ความยาวของนิ้วกลาง
(ซม.)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 243.00

NITRILE RUBBER GLOVES 1 ชิ้น 1 วัน L 26.0 23.0 8.4 4907026056560 324-6990 98 1 คู่

฿ 259.78

NITRILE RUBBER GLOVES 1 ชิ้น 10 วัน LL 26.0 24.0 8.6 - 474-6678 104 1 คู่

฿ 229.00

NITRILE RUBBER GLOVES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน M 25.5 21.5 7.8 4907026056546 324-7007 93 1 คู่

฿ 229.00

NITRILE RUBBER GLOVES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน S 25 20.0 7.2 4907026056522 324-7015 88 1 คู่

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1