1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องมือช่างทั่วไป ไมโคร มือMAG-091N

UHT AIR GRINDER

เครื่องมือช่างทั่วไป ไมโคร มือMAG-091N
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 13,250.59/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

หัว ขนาดกะทัดรัดเหมาะสำหรับการทำงานในพื้นที่แคบหัว มุม 90 °ที่สามารถ เครื่องวัดระดับน้ำ ได้อย่างง่ายดายโดยปกติแล้วเสียงที่ไม่พึงประสงค์ที่เกิดจากประเภทของ มุม จะลดลงรองรับ ความดัน ต่ำสามารถใช้งานได้เริ่มต้นที่ 0.4 mpaสายยาง และ ข้อ ต่อจำหน่ายเป็น คลองเลื่อย เพื่อให้ใช้งานได้ตั้งแต่วันที่ซื้อ

รหัสสินค้า
MAG-091N
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 13,250.59

UHT AIR GRINDER 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน หัวจับ(มิลลิเมตร) 3 จำนวนการหมุนฟรี(รอบต่อนาที) 48000 ตัวเครื่อง, ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ตัวเครื่อง
ความดันลม ใช้งาน(MPa) 0.4–0.6 ความยาวโดยรวม(มิลลิเมตร) 114 ระบบระบายอากาศ ด้านหลัง
หมายเลข รุ่น ผู้ผลิต MAG-091N ปริมาณการใช้อากาศ(NL / นาที) 120 มุม หัว(RPM) 90
มวล ตัวเครื่อง(ก.) 116

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MAG-091N ในชุด เครื่องมือช่างทั่วไป ไมโคร มือMAG-091N