(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เครื่องสเกลวัด แบบพับได้ ที่ใช้สำหรับการวัดความยาว
[คุณสมบัติ]
·มี ความทนทานสูง และแม้จะพับ 25,000 ครั้ง แต่ชิ้นส่วนก็มีการสึกหรอเพียงเล็กน้อยและประสิทธิภาพก็ไม่ลดลง
·โครงสร้างเต็มไปด้วยใยแก้ว จึงเบา ไม่เป็นสนิม และไม่นำไฟฟ้า
· ข้อต่อ พร้อมสายไฟยึดข้อต่ออย่างแน่นหนาและทนทานต่อการงอ
·ตัวเลขขนาดใหญ่อ่านง่าย
·นำไฟฟ้าได้ยากและไม่ให้พลังงานสูงถึงประมาณ 11,000 V.
·มีความสามารถในการใช้งานได้ดีเยี่ยมเนื่องจากคลิกเข้าที่ 90° / 180°
·ทนต่อน้ำและเครื่อง สเกลวัด ยังทนทานอีกด้วย
·แบบพับเก็บได้สะดวกในการพกพา
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการวัดความยาว การลากเส้นและการวัดแท่งแบบทั่วไป
รหัสสินค้า |
---|
78605 |
78606 |
78833 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ช่วงการวัด (มิลลิเมตร) | ความยาว (มิลลิเมตร) | ความหนา (มิลลิเมตร) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | ความเผื่อ ต่อความยาว (มิลลิเมตร) | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 387.98 | SWS RESIN FOLDING RULE | 1 ชิ้น | 12 วัน | - | 1000 | 3.2 | 15 | ±1.0 | 245-9922 | 67 | ||
฿ 366.63 | STRAIGHT SCALE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 1000 | 1000 | 2.2 | 13 | ±1.0 | - | 44 | ||
฿ 545.15 | FOLDING RULE OF FIBER | 1 ชิ้น | 1 วัน | 2000 | 2000 | 3.2 | 15 | ±1.4 | - | 131 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | เรซิ่น | รายละเอียด วัสดุ | เรซิ่น ไนล่อน (ผสมใยแก้ว) | คุณสมบัติ | ตัวเลขขนาดใหญ่อ่านง่าย |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง