(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
รหัสรุ่น |
---|
6-6928-01 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | เนื้อหาสุทธิ |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,473.42 |
STATIC ELECTRICITY MEASURE TA | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 ม้วน |
เทป สองหน้าสำหรับใช้ไฟฟ้า / อิเล็กทรอนิกส์ที่ทำจาก กาว นำไฟฟ้าพิเศษที่ใช้กับ อะลูมิเนียมฟอยล์
[คุณสมบัติ]
·เพียงแค่วางลง พื้นผิว จะให้ ความนำไฟฟ้า สูงทั้งในแนวตั้ง (ความหนา) และทิศทาง พื้นผิว
·ยังให้ การนำความร้อนทำด้วย อะลูมิเนียมฟอยล์ มี ยืดหยุ่น
·มีประสิทธิภาพสูงในการแก้ไข แปรง ใช้ในการกำจัดไฟฟ้าสถิต
·ใช้ในอุปกรณ์ OA ฯลฯ
[การประยุกต์ใช้งาน]
·วาง วัสดุ สื่อกระแสไฟฟ้าและโล่แม่เหล็กไฟฟ้าต่างๆ
รหัสรุ่น |
---|
6-6928-01 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | เนื้อหาสุทธิ |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,473.42 |
STATIC ELECTRICITY MEASURE TA | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 ม้วน |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
อะลูมิเนียมฟอยล์ นำไฟฟ้า เทปสองหน้า ลักษณะภายนอก
สเปค
วัสดุ: วัสดุฐาน / อะลูมิเนียมฟอยล์ กาว / อะคริลิค ชนิดนำไฟฟ้า
ความต้านทานไฟฟ้า: 0.5 Ω / mm²
ความหนา: 0.14 มม
ความกว้าง×ความยาว: 10 มม. × 20 ม
เทปสองหน้า จัดอันดับสูงซึ่งช่วยให้ติดตั้งแปรง ป้องกันไฟฟ้าสถิต ได้ง่ายโดยไม่ต้องใช้ สกรู
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง