(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เทป ผ้าแก้วเบอร์ 3350 N

เทป ผ้าแก้วเบอร์ 3350 N

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 595.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

Catalog

รหัสรุ่น
1-6798-01
1-6798-02
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ชื่อ ผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิต JAN Code เนื้อหาสุทธิ

฿ 595.00

CLOTH TAPES 1 ชิ้น 19 วัน 10 เทป ผ้าแก้ว 3350 N10 × 30 ม 4970520358331 1 ม้วน

฿ 1,188.00

CLOTH TAPES 1 ชิ้น 19 วัน 20 เทป ผ้าแก้ว 3350 N20 × 30 ม 4970520358348 1 ม้วน

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    เทปกาว
  • สี
    ประเภทสีขาว
  • ความยาว(ม.)
    30
  • ความหนา(มิลลิเมตร)
    0.18
  • ความเหนียวแน่น
    8.34 (850) N (gf) / 25 มม
  • ความทนต่อแรงดึง
    588.4 (60.0) N (kgf) / 25 มม
  • อุณหภูมิสูงสุดที่อนุญาต(°C)
    180
  • หมายเลข รุ่น ผู้ผลิต
    หมายเลข 3350 N
  • สเปค
    UL510FR UL อุณหภูมิ 200 ° C
  • วัสดุฐาน
    ผ้าแก้ว
  • วัสดุ สารทำปฏิกริยา กาว
    Shore A
  • แรงดันพังทลาย(กิโลโวลต์)
    2.5
  • เนื้อหาสุทธิ
    1 ม้วน

รายละเอียดสินค้า

AS ONE เทป พื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์ / เทป โพลีไอไมด์ เทป ผ้าแก้ว เบอร์ 3350 N

รหัสรุ่น
1-6798-01
1-6798-02
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ชื่อ ผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิต JAN Code เนื้อหาสุทธิ

฿ 595.00

CLOTH TAPES 1 ชิ้น 19 วัน 10 เทป ผ้าแก้ว 3350 N10 × 30 ม 4970520358331 1 ม้วน

฿ 1,188.00

CLOTH TAPES 1 ชิ้น 19 วัน 20 เทป ผ้าแก้ว 3350 N20 × 30 ม 4970520358348 1 ม้วน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1