(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เลื่อย ตัดแต่งกิ่ง "chilton" ( ใบมีดลบคม เปลี่ยนได้)

เลื่อย ตัดแต่งกิ่ง "chilton" ( ใบมีดลบคม เปลี่ยนได้)

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

  • เริ่ม :
    ฿ 1,603.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
TL-24
TL-27
TL-30
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความยาว ใบมีดลบคม (มม.) ความยาวรวม (มม.) JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)

฿ 1,603.00

MOWING / WEEDING SUPPLIES 1 ชิ้น 1 วัน 240 406 4965280045003 382-5582 175

฿ 1,700.00

MOWING / WEEDING SUPPLIES 1 ชิ้น 12 วัน 270 437 4965280046000 382-5604 185

฿ 1,787.00

MOWING / WEEDING SUPPLIES 1 ชิ้น 12 วัน 300 465 4965280047007 382-5621 190

สเปค พื้นฐาน

  • รุ่นผลิตภัณฑ์
    เลื่อย
  • ใบมีดลบคม พิทช์ (mm)
    7
  • คุณสมบัติ
    เอฟเฟกต์ตัด UV (การตั้งค่าพิเศษ) ทำให้การเลื่อยง่ายและราบรื่นในทุกทิศทาง คุณสามารถเลือก มุม ใบมีดลบคม ตามการใช้งาน เปิดเต็มที่เหมาะสำหรับช่างไม้และสร้างคอนกรีต อีกมุมหนึ่งเลื่อยนี้เหมาะสำหรับการตัดแต่งกิ่งและทำสวน ความต้านทานเรซินและคุณสมบัติป้องกันการกัดกร่อนโดยการตกแต่งพื้นผิวพิเศษ ความ ความแข็ง และ ความยืดหยุ่น ยอดเยี่ยมโดยการ การชุบแข็ง
  • มือจับ วัสดุ
    Diecast อลูมิเนียม + ยางอีลาสโตเมอร์
  • วัสดุ ใบมีดลบคม
    เหล็กกล้า คาร์บอน สูง
  • ใช้
    งานช่างไม้, กรอบ การตัดแต่งกิ่งต้นไม้

รายละเอียดสินค้า

ใช้เอฟเฟกต์ UV cut (การตั้งค่าพิเศษ) เพื่อตัดในแนวตั้งแนวนอนและแนวทแยงมุมได้อย่างราบรื่นกว่าเดิมมุม ใบมีดลบคม ปรับขึ้นลงได้ 2 ตำแหน่งใช้ ตำแหน่ง บนสำหรับงานช่างไม้และงานปลอมและ ตำแหน่ง ล่างสำหรับตัดแต่งกิ่ง ไม้ สีเขียวสามารถปรับเปลี่ยนได้ง่ายตามการ การใช้งานการ กระบวนการเตรียมผิว แบบพิเศษเพื่อให้ เรซิ่น ติดยากและเพื่อป้องกันการเกิดสนิมการ การชุบแข็ง ใช้เพื่อให้เกิดความแข็งแรงและความยืดหยุ่นช่างไม้ปลอมแปลงตัดแต่งกิ่ง ไม้ สีเขียว

รหัสรุ่น
TL-24
TL-27
TL-30
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความยาว ใบมีดลบคม (มม.) ความยาวรวม (มม.) JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)

฿ 1,603.00

MOWING / WEEDING SUPPLIES 1 ชิ้น 1 วัน 240 406 4965280045003 382-5582 175

฿ 1,700.00

MOWING / WEEDING SUPPLIES 1 ชิ้น 12 วัน 270 437 4965280046000 382-5604 185

฿ 1,787.00

MOWING / WEEDING SUPPLIES 1 ชิ้น 12 วัน 300 465 4965280047007 382-5621 190

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

● เสียงพึมพำในแนวตั้ง, แนวนอนและแนวทแยงนั้นราบรื่นขึ้นด้วยเอฟเฟกต์การตัด UV (การแต่งเป็นพิเศษ) 
● มุมใบมีดด้านบนและล่างสลับสองชนิดในระยะบนเป็นสำหรับช่างไม้ / กรอบชั่วคราวในระดับต่ำกว่าสำหรับตัดแต่งกิ่ง

การใช้

● ช่างไม้ เฟรม ชั่วคราว 
● การตัดแต่งกิ่ง ไม้ ดิบ

สเปค

● ใบมีดลบคม พิทช์ (มม.): 7
● SPQ (ชิ้น): 5

วัสดุ

● ใบมีดลบคม: เหล็กกล้า มีด คาร์บอน สูง
● มือจับ: พลาสติก อะลูมิเนียม ดายแคส + อีลาสโตเมอร์