(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ประแจปอนด์ พร้อม ก้านโยก เดินหน้า / ถอยหลังเพื่อให้เปลี่ยนระหว่างการขันและคลาย โบลท์ และ น็อต ได้อย่างง่ายดาย
[คุณสมบัติ]
· แรงบิด สูงสุด 350 นิวตันเมตรสำหรับงาน งานรับน้ำหนักมาก และรวดเร็ว
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับขัน / คลาย โบลท์/ น็อต
แรงบิดขันแน่น(น·ม) | 260 ถึง 350 | มุม แทรก ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ(มิลลิเมตร) | 12.7 | ประเภทค้อน | เดียว |
---|---|---|---|---|---|
ความดันลม ใช้งาน(Mpa) | 0.6 | ปริมาณการใช้อากาศ(ลบ.ม. / นาที) | 0.78 | ไอเสีย | ลง |
จำนวน การ ปฏิวัติที่ไม่ โหลดไฟฟ้า(ขั้นต่ำ - 1) | 7100 | คลองเลื่อย อุปกรณ์เสริม เนื้อหา | ตัวเครื่อง หลัก / ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ กระแทก (17/19/21 มม.) / ปลั๊ก one-touch ( สกรู R1 / 4) / น้ำมัน เครื่องมือ อากาศ / เทปปิด / เคส | อากาศ ท่อนำเข้า | RC1 / 4 ( เกลียวใน PT1 / 4) |
ใช้ | สำหรับการขัน / คลาย โบลท์/ น็อต | ฟังก์ชั่น 1 | เครื่อง ตัวปรับแรงดันลม อัตราการไหล 4 สเตจ สามารถหมุนและเปลี่ยนได้อย่างราบรื่น | ข้อควรระวัง 1 | กรุณาอย่าใช้ HOSES อากาศที่มีรอยขีดข่วนหรืออาจเสียหาย |
ข้อควรระวัง 2 | โปรดสวมแว่นตาป้องกัน หน้ากาก ป้องกันฝุ่นและ ปลั๊ก หูขณะทำงาน | ข้อควรระวัง 3 | อย่าละเลยการจ่าย น้ำมัน ก่อน / ระหว่าง / หลังการใช้งานเพื่อรักษาการทำงานของ เครื่องมือ อากาศอย่างเหมาะสม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง