1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ปืนเป่าลม ขนาดเล็กปรับการไหลA7112

AIR TOOL

ปืนเป่าลม ขนาดเล็กปรับการไหลA7112
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 431.42/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·สำหรับเป่าฝุ่นน้ำขี้เลื่อย ฯลฯ
·สามารถปรับการ ปริมาณลม ได้
·มาพร้อม ห่วงเซฟตี้ สะดวกในการพกพา

รหัสสินค้า
1450115
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 431.42

AIR TOOL 1 ชิ้น 6 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

แรงดันใช้งานสูงสุด(Mpa) 0.6 ขนาดบรรจุ(มิลลิเมตร) ส. 130 ×ส 65 ×ล 22 น้ำหนัก(ก.) 67
JAN Code 4907052390386 สเปค · สกรูติดตั้ง ปลั๊ก: G1 / 4 (PF1 / 4) · สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ หัวฉีด: G1 / 8 (PF1 / 8) ข้อดี ·สามารถควบคุมอัตราการไหลของอากาศได้·มี แหวน snap ที่สะดวกสำหรับการพกพา

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1450115 ในชุด ปืนเป่าลม ขนาดเล็กปรับการไหลA7112